Robot en un campo de hortalizas en la agricultura.
Cámaras en la agricultura moderna Optimizar la protección de los cultivos, las cosechas y la cría de animales

Poder controlar los procesos más fácilmente y organizarlos con mayor eficacia: esto también desempeña un papel importante para la agricultura, la silvicultura y la industria alimentaria. Las elevadas normas de sostenibilidad, las crecientes exigencias de los consumidores y la presión cada vez mayor sobre los costes caracterizan al sector. Por tanto, los dispositivos conectados en red y la automatización son ahora inevitables también en estos ámbitos: la agricultura se enfrenta a una revolución de la IA. Lea aquí por qué las cámaras de IDS son un componente importante de los sistemas inteligentes de procesamiento de imágenes en el sector agrícola.

Cámaras robustas con y sin IA: Smart Farming «Made in Germany»

Ya sea en agricultura y ganadería, aquafarming o silvicultura, la gama de aplicaciones de las cámaras industriales es tan diversa como los sectores agrícola y forestal. Tanto en la agricultura tradicional como en métodos modernos, como la agricultura vertical, controlan el crecimiento de las plantas, detectan plagas y optimizan los procesos de recolección. En los drones, proporcionan imágenes de alta resolución de bosques y campos y, por tanto, sirven de apoyo a la agricultura y la silvicultura de precisión.

Robusto y resistente: Calidad de imagen excepcional en el establo, el invernadero y el campo

Todas nuestras cámaras se fabrican en Alemania, se prueban cuidadosamente y cumplen los requisitos de calidad más exigentes. Con certificaciones como ISO, UL, CE y otras, garantizamos su uso seguro y fiable en equipos y sistemas agrícolas y forestales. Al mismo tiempo, nuestras cámaras ofrecen imágenes brillantes, incluso en condiciones difíciles.

El polvo, la humedad, las vibraciones y las fluctuaciones de temperatura son típicos de los entornos agrícolas y forestales. Ofrecemos familias de cámaras que cumplen estos requisitos: Nuestros modelos uEye FA 2D y las cámaras Ensenso N 3D están equipados con la clase de protección IP65/67 y protegen contra la suciedad y las salpicaduras de agua con viento y mal tiempo. Los detalles sofisticados, como los tapones atornillables, son tan habituales como los accesorios robustos.

Primer plano de pepinos en una planta.
Las cámaras industriales vigilan y controlan con precisión el cultivo vertical.
Control de calidad de viales de vacunas mediante una cámara IDS

Detectar mala hierba en campos de cultivo

Las cámaras de las plumas de los tractores o los robots agrícolas pueden utilizarse para inspeccionar el suelo y comprobar si hay malas hierbas en el pasillo de plantación. Esto permite rociar el suelo con productos fitosanitarios de forma selectiva y garantiza el crecimiento sin trabas de las plantas. La inteligencia artificial detecta la mala hierba de forma extremadamente rápida y fiable.

En este ejemplo, una cámara IDS situada en la parte inferior de un robot autónomo detecta las malas hierbas entre las plantas sembradas y las elimina utilizando cuatro pequeñas rejas de arado.

Agricultura 4.0: Lechuga en cosechadora
Cuenco de Petri con larvas de peces al microscopio
Pecera de una empresa de aquafarming
Silvicultura 4.0: cámaras detectan daños y supervisan espacios naturales.
Los sistemas de procesamiento de imágenes clasifican la madera en rollo y calculan los rendimientos.
Cámara industrial a medida de IDS

Cámaras especiales para requerimientos especiales

Cuando las cámaras se utilizan en el sector agrícola, a menudo se requieren adaptaciones especiales. Las condiciones ambientales especialmente duras, el espacio limitado u otras características especiales requieren un hardware a medida. Además, el potencial de muchas aplicaciones de procesamiento de imágenes puede aumentarse mediante la configuración personalizada del software. Nos adaptamos completamente a sus necesidades. Díganos qué necesita. Nuestros competentes equipos de ingenieros desarrollarán y fabricarán a medida el modelo que necesite, ya sea una cámara o un software. ¿Le interesa? Estaremos encantados de asesorarle sobre la mejor solución a nivel técnico.

"La inteligencia artificial está revolucionando actualmente la agricultura al aumentar la eficiencia y la sostenibilidad, hacer predicciones precisas y optimizar el uso de los recursos. Desde la maquinaria agrícola controlada por IA hasta los sistemas de riego inteligentes, la inteligencia artificial permite a los agricultores maximizar los rendimientos al tiempo que minimizan su huella medioambiental."

— Rob Webb, Product Sales Specialist de IDS —
Rob Webb, IDS Sales Enablement Manager
Foto de grupo de diferentes cámaras industriales IDS

Nuestras cámaras industriales para sus aplicaciones en el sector agroalimentario

Esto es sólo un pequeño extracto de lo que el procesamiento de imágenes hace posible hoy en día en la agricultura y la industria alimentaria: ofrecemos una amplia gama de cámaras y sensores de imagen. Especialmente interesantes: nuestros modelos con alta sensibilidad NIR, que visualizan con fiabilidad los detalles incluso en condiciones de luz cambiantes, según el tiempo que haga. Con IDS NXT, hacemos que la IA sea fácilmente accesible: para una cosecha selectiva que tenga en cuenta la variedad, la madurez y la calidad de los productos. Las cámaras de monitorización industrial uEye Live ofrecen streaming y grabación de eventos sin PC y sin programación de aplicaciones para la supervisión de procesos.

La cámara 3D ToF de Nion proporciona información 3D precisa incluso a altas velocidades de proceso y resulta ideal para la logística, la automatización y la robótica. En combinación con las cámaras de visión estereoscópica flexibles de Ensenso, se abren múltiples posibilidades para la automatización mediante visión 3D.

¿Necesita ayuda para automatizar sus procesos desde la fábrica hasta el campo? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas. ¡Estaremos encantados de ayudarle!