uEye XS Minicámara industrial con autofoco
Diminuta, sencilla, práctica: cámara de 5 MP con autofoco para la industria
Ya sea en el escáner manual, en el brazo robótico o en la máquina automática de fotos para pasaportes: la diminuta cámara uEye XS garantiza que el objeto que se va a capturar esté siempre perfectamente enfocado. Gracias al enfoque automático, la cámara lo consigue por sí sola: ofrece imágenes y vídeos siempre nítidos desde una distancia de sólo 10 cm. Además del sensor CMOS de 5 MP, muchas prácticas funciones automáticas también contribuyen a una calidad de imagen óptima. Cuesta creer lo que esconde el diminuto cuerpo de esta ingeniosa cámara con autofoco.
USB2
Autofoco
Ajuste automático de la imagen
Corrección del color
Diseño compacto
Plug & Play
12 g
Cámara pequeña, imágenes y vídeos perfectamente nítidos
Las funciones automáticas garantizan una alta calidad de imagen
Quien valora una buena calidad de imagen espera imágenes nítidas, pero también una reproducción natural del color y un contraste armonioso. Por este motivo, además del enfoque automático, la uEye XS dispone de muchas otras prácticas funciones automáticas conocidas de la tecnología de consumo que mejoran la calidad de imagen. Esto incluye el balance de blancos, la exposición y la ganancia. Ofrece un resultado óptimo en cualquier situación. Si desea realizar ajustes aún más precisos, puede realizar los ajustes correspondientes en el SDK.
Tamaño diminuto, peso ligero
La cámara autofoco se adapta a cualquier aplicación
La uEye XS mide sólo 26,4 mm x 23 mm x 21,7 mm y dispone de una interfaz USB2 de eficacia probada. Por tanto, la cámara no sólo es diminuta, sino también un auténtico peso ligero: Con sólo 12 gramos, es ideal como componente integrado para dispositivos ópticos móviles, por ejemplo en oftalmología y dermatología. Los usuarios tienen a su disposición ocho formatos de imagen libremente seleccionables y fácilmente conmutables, desde VGA hasta 5 MP. Gracias a la compresión JPEG integrada, la minicámara también es apta para la transmisión de vídeo a 720p (HD-ready) o 1080p (Full HD).
Tecnología médica
Gracias al enfoque automático, la cámara le muestra exactamente lo que le interesa. El modelo es fácil de integrar, por ejemplo, en dispositivos móviles de diagnóstico, terapia y rehabilitación.
Sistemas de quiosco
En las máquinas de fotos de bancos y pasaportes, la distancia entre la cámara y el objeto nunca puede ser exactamente la misma. Por eso es bueno que uEye XS enfoque automáticamente y garantice imágenes y vídeos nítidos.
Preparación de pedidos y logística
Esta cámara de enfoque automático reconoce eficazmente códigos de barras, etiquetas y otras características de los objetos. Esto la hace ideal para la preparación de pedidos de productos, así como para procesos logísticos.
Aseguramiento de la calidad
Ya sea en la entrada de mercancías o en cintas transportadoras: cualquiera que desee captar objetos con detalle y analizar la información de las imágenes se beneficia de las cámaras de enfoque automático como uEye XS.
Fácil de empezar con el kit de inicio uEye XS
¿Desea evaluar cómo se beneficia su aplicación de la minicámara autofoco uEye XS de la forma más rápida y sencilla posible? Entonces debería echar un vistazo más de cerca al Starter-Set. Además de la cámara USB2, contiene un cable adecuado, un adaptador para trípode y un trípode. Si desea más información, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas o visite nuestra tienda web.