Cámaras de monitorización
Supervisión de procesos como "solución de un solo dispositivo"
La supervisión y el control son la clave del éxito de la automatización de los procesos industriales. Las modernas tecnologías de cámaras con sensores muy avanzados captan diversas situaciones en todo momento y ofrecen secuencias de vídeo de alta calidad, incluso en entornos difíciles. Con las cámaras de monitorización, IDS utiliza su experiencia específica en el sector para ofrecer una solución autónoma y fácilmente retroadaptable para la supervisión y visualización ininterrumpida de los procesos industriales.
Nuestras cámaras de monitorización para la supervisión de procesos industriales
Nuestras cámaras de monitorización permiten una supervisión fiable y de alta resolución de los procesos en funcionamiento autónomo. Los usuarios se benefician de streaming de vídeo, codificación de vídeo acelerada en hardware y grabación basada en eventos en la memoria de la cámara. Múltiples streams paralelos y configurables individualmente ofrecen versatilidad y eficacia para la supervisión en directo, los análisis posteriores o la integración de sistemas.
uEye SCP
Cámara de monitorización en formato industrial estándar
- Carcasa de la cámera: El formato estándar para aplicaciones industriales: 29 x 29 mm
- Para objetivos con montura C
- Con conectores atornillables
uEye SLE
Cámara de monitorización: ahorrar espacio y optimizar costes
- Cámara monoplaca: Ideal para sistemas integrados
- Disponible con montura C, S o sin portaobjetivos
- Opción de ahorro de espacio con posibilidad de conector de red a distancia
uEye SFA
Cámara de monitorización con el máximo grado de protección
- Carcasa con certificación IP69K resistente al polvo y al agua a alta presión
- Conectores atornillables
- PoE para funcionamiento con un solo cable de hasta 100 m (datos + suministro eléctrico)
«¿Quiere supervisar procesos o componentes fácilmente y en todo momento? Aquí es donde uEye Live entra en acción. A diferencia de los modelos del sector de consumo, obtenemos una alta valoración en términos de calidad, adquisición de recambios, disponibilidad a largo plazo e interfaces estandarizadas.»
Áreas de aplicación de nuestras cámaras de monitorización
Streaming en directo
Nuestras cámaras de monitorización ofrecen una visión ininterrumpida en directo de los procesos que no pueden ser supervisados por una persona in situ. La alta calidad de imagen facilita el análisis incluso de los detalles más pequeños y la extracción de conclusiones precisas. uEye Live esto permite, por ejemplo, supervisar máquinas para comprobar su desgaste o tomar la perspectiva de robots en sistemas logísticos automatizados.Las cámaras uEye Live también le ayudan en aplicaciones como la supervisión centralizada de aeropuertos y puertos de contenedores o actividades en centros logísticos.
Grabación de eventos
Las cámaras de monitorización permiten la reproducción flexible de secuencias de vídeo «on demand». La grabación basada en eventos en la memoria de la cámara permite reproducir, por ejemplo, los últimos segundos antes de un incidente, proporcionando una reveladora "mirada al pasado". Esta función es ideal para la reconstrucción de errores. Esto permite a las empresas reaccionar con rapidez y obtener conclusiones precisas para optimizar los procesos.