Cámara 3D ToF con 1,2 MP para cualquier entorno Descubra Nion

La cámara IDS ToF Nion con mirroring

El tiempo de vuelo alcanza un nuevo nivel

Nion combina una resolución espacial superior a la media de 1,2 MP (@30 fps) con una precisión de profundidad fiable, lo que permite obtener datos 3D detallados incluso en entornos difíciles. La cámara, con una carcasa IP67 resistente, proporciona información de profundidad estable incluso con luz solar. Captura 3D rentable incluso de estructuras finas: Nion es la solución ideal para aplicaciones que requieren tanto un alto nivel de detalle como datos de profundidad fiables.

Despiece de la cámara IDS ToF Nion

Nion establece nuevos estándares en la clase iToF

Equipado con el avanzado sensor de tiempo de vuelo indirecto AF0130 de 1,2 MP de la familia Hyperlux ID de onsemi, Nion proporciona datos de profundidad 3D de alta resolución en tiempo real, incluso en entornos dinámicos con objetos en movimiento.

En este método, la distancia no se determina a partir del tiempo de propagación directo de los impulsos luminosos individuales, sino que se calcula de forma indirecta a partir del desfase de una señal luminosa modulada entre el lado emisor y el receptor. Este principio de medición permite la captura simultánea de la información de profundidad de cada uno de los píxeles del sensor, por lo que resulta especialmente adecuado para cámaras 3D compactas con altas frecuencias de imagen y una captura fiable de escenas en movimiento.

Más detalles gracias a la alta resolución XY

Con 1,2 megapíxeles, el sensor de profundidad Nion ofrece hasta cuatro veces más resolución que muchas cámaras ToF con sensores VGA disponibles en el mercado. De este modo, la resolución de los objetos de la imagen 3D aumenta: los bordes se ven más nítidos y los objetos más pequeños se pueden reconocer y medir con mayor fiabilidad.

A los ejemplos de datos 3D

Puntos amarillos y naranjas con icono ToF verde
Foto en blanco y negro de una carretilla elevadora con contraste claro-oscuro

Fiable incluso en condiciones de iluminación variables

No se preocupe por la luz externa: Nion proporciona datos de profundidad fiables tanto con poca luz, con luz artificial o natural. Por lo tanto, Nion es ideal para aplicaciones con condiciones de iluminación variables, desde naves industriales hasta zonas exteriores parcialmente sombreadas.

Imágenes en profundidad sin desenfoque por movimiento

El sensor Nion iToF combina un global shutter, memoria interna de píxeles y una estructura de lectura rápida. De este modo, incluso los movimientos rápidos se capturan de forma fiable y nítida. El cálculo de la profundidad se realiza directamente en el sensor, en tiempo real, sin latencia y sin procesamiento externo.

La cámara IDS ToF Nion comprueba paquetes en una cinta transportadora
Dos imágenes diferentes de un ventilador
Izquierda: Tiempo de exposición efectivo al guardar en el píxel | derecha: Tiempo de exposición efectivo – arquitectura estándar

Apto para aplicaciones en interiores y exteriores

Nion funciona con luz láser activa en el rango de onda de 940 nm, que se adapta de forma óptima a la sensibilidad espectral del sensor onsemi AF0130. Esto permite su uso tanto con iluminación artificial en interiores como con luz solar en exteriores: una sola cámara es suficiente.

Cámara IDS ToF Nion con gotas de agua delante de un cielo nublado
Varias cámaras IDS vigilan una cinta transportadora

Fácil integración de software con IDS peak y GigE Vision

La combinación de una API fácil de usar con IDS peak y el estándar GigE Vision permite una rápida integración y un uso flexible en una amplia variedad de aplicaciones 3D con altos requisitos de resolución y eficiencia.

Consejo técnico: Configuración de la cámara Nion 3D en IDS peak Cockpit

Datos 3D de Nion

Nube de puntos en 3D a todo color de diversos objetos dentro de una caja

Contenido de la caja: Objetos de diferentes tamaños y formas en una caja de transporte para su identificación o verificación de que estén completos.
Capturado en modo de 1,5 m con una resolución de 1,2 MP.

Distancia
500 - 840 mm
Modo de funcionamiento
Uar1500QuadVGA
Valor umbral de Flying Pixel
49
Etapa de filtro de ruido
16
Valor umbral de confianza
250
Tiempo de exposición
0.5 ms
Ganancia digital
1
Ganancia analógica
1
Nube de puntos 3D a color de una bandeja dividida con protuberancias

Compartimentos de clasificación: Caja con compartimentos de clasificación, llena de piezas de diferentes tamaños (3-6 cm de altura) para procesos de detección, identificación y recogida.
Capturado en modo de 75 cm con una resolución de 1,2 MP.

Distancia
440 - 540 mm
Modo de funcionamiento
Uar750QuadVGA
Valor umbral de Flying Pixel
2.19
Etapa de filtro de ruido
32
Valor umbral de confianza
15
Tiempo de exposición
0.5 ms
Ganancia digital
2.0
Ganancia analógica
1.0
Nube de puntos 3D a todo color de objetos situados a diferentes alturas

Volumen del espacio: Cajas de diferentes tamaños y un carrete de cable situados frente a una pared, en un campo de visión de 2 m de ancho y 1,3 m de alto, a una distancia de 1,5 m.
Capturado en modo de 6 m con resolución VGA.

Distancia
1000 - 1600 mm
Modo de funcionamiento
Uar6000VGA
Valor umbral de Flying Pixel
22
Etapa de filtro de ruido
8
Valor umbral de confianza
100
Tiempo de exposición
0.5 ms
Ganancia digital
4.0
Ganancia analógica
1.0
Nube de puntos 3D a todo color de una hélice

Ventilador giratorio: Instantánea de un ventilador de 120 mm con 7 aspas girando a una velocidad de 600 rpm.
Capturado a 30 fps en el modo de 75 cm con una resolución de 1,2 MP.

Distancia
550 - 600 mm
Modo de funcionamiento
Uar750QuadVGA
Valor umbral de Flying Pixel
20
Etapa de filtro de ruido
16
Valor umbral de confianza
85
Tiempo de exposición
0.2 ms
Ganancia digital
6.0
Ganancia analógica
1.0
Cámara IDS ToF Nion en una pinza sobre fondo azul

Detalles técnicos de la cámara Nion

Planifique su proyecto

Descubra el rendimiento de Nion

Obtenga una primera impresión de las capacidades del IDS Nion, conozca las ventajas de la tecnología iToF y descubra lo fácil que es calibrar un espacio de trabajo 3D y capturar su primera imagen 3D en el IDS Cockpit.

01:03 – Resumen de las técnicas de imagen 3D
04:24 – ¿Por qué el tiempo de vuelo?
06:25 – Las principales ventajas de la tecnología iToF
06:46 – Nion: Funciones, ventajas y aplicaciones
10:28 – Fácil configuración del software y calibración del área de trabajo
12:12 – Ejemplos prácticos de aplicación

El ToF alcanza una alta resolución

Descubra en nuestro artículo técnico cómo la moderna tecnología iToF pone en movimiento el procesamiento de imágenes 3D.

Tres representaciones diferentes de un ventilador
Nube de puntos 3D (izquierda), imagen de profundidad (centro) e imagen de intensidad (derecha) de un ventilador giratorio de 140 mm, tomada desde una distancia de 40 cm y a 400 rpm.

Una visión general de la tecnología ToF de la cámara Nion con ejemplos prácticos de aplicación

Descubra cómo la cámara de tiempo de vuelo Nion ofrece datos 3D de alta resolución, un rendimiento robusto en entornos exteriores y resultados fiables para aplicaciones exigentes y con objetos en rápido movimiento.

00:51 – Presentación de la cámara Nion con el sensor AF0130 de la familia Hyperlux ID de onsemi
02:48 – Tecnología de tiempo de vuelo y objetos en movimiento
04:15 – Ejemplos prácticos de aplicación
10:46 – Detalles técnicos de la cámara Nion
11:45 – Software
12:45 – Panel de control IDS peak, de fácil manejo
13:20 – Resumen

La cámara 3D Nion ha recibido los siguientes premios:

Premio «messweb masters award 2026» para la cámara 3D ToF IDS Nion
Premio «inspect award 2026» para la cámara 3D ToF IDS Nion
Premio «Vision Systems Innovators Award» para la cámara 3D ToF IDS Nion