uEye+ XLS | XCP | XLE Cámaras industriales económicas
La relación idónea entre precio y rendimiento
¿Está buscando soluciones de cámara asequibles para aplicaciones básicas? Entonces le puede interesar nuestra gama de modelos de bajo coste. Las familias de cámaras industriales XLS, XCP y XLE de la línea de productos uEye+ se han concebido específicamente para cubrir necesidades básicas. Sin prestaciones sobredimensionadas, diseñadas para lo esencial: compactas, fáciles de integrar, con un coste optimizado y equipadas con las funciones esenciales para garantizar una evaluación de imágenes de alta calidad.
Elija el modelo más adecuado para su aplicación de entre una gran variedad de carcasas y sensores. Todos los modelos destacan además por su facilidad de manejo y bajo consumo de energía. Esto los hace idóneos para sistemas multicámara y proyectos de gran volumen en entornos de producción, logística, robótica y visión embebida. Nuestro SDK IDS peak le permite además integrar y poner en servicio estas cámaras compactas de forma muy rápida. Pero eso no es todo. IDS le proporciona todos los accesorios que necesita para utilizar las cámaras, desde objetivos hasta cables. Y todo ello a un precio de conjunto muy ventajoso.
¡Nuevos sensores para uEye+ XCP y XLS!
Debido a la gran popularidad de estas cámaras industriales compactas, ampliamos constantemente nuestra gama de sensores. Los nuevos modelos equipados con el sensor onsemi AR2020 de 20 MP combinan a la perfección una carcasa diminuta con una precisión extremadamente elevada.
También estamos integrando el sensor Sony Pregius IMX900. Destaca por su excelente combinación de alta resolución, tamaño de píxel compacto y excelente calidad de imagen. Gracias a su excepcional sensibilidad en el rango espectral del infrarrojo cercano (NIR) y el rojo, es posible reconocer detalles finos, como códigos de barras, de forma fiable y precisa, incluso en condiciones de iluminación difíciles.
Apta para uso industrial
Soporte de software para uEye+
Made in Germany
USB3 Vision Estándar
Plug & Play
3 años de garantía
Más de 100 modelos
uEye+ XLS: Cámaras de placa diminutas para aplicaciones embebidas
Los modelos de cámara uEye+ XLS solo miden 29 x 29 x 7 mm. Esto los convierte en las cámaras de placa más pequeñas de la gama IDS. Estas diminutas cámaras USB3 son compatibles con el estándar Vision, disponen de un conector Micro-B y están disponibles con y sin montura C/CS o S. Las placas son tan pequeñas que se pueden insertar directamente en la montura. En términos de imagen, por el contrario, destacan por su gran calidad y por un calentamiento interno muy bajo. Esto las hace especialmente idóneas para la fabricación de equipos y las aplicaciones de visión embebida.
uEye+ XCP: Cámaras industriales compactas con montura C
La familia de cámaras XCP de la línea de productos uEye+ combina calidad industrial con un precio optimizado. Constituyen además las cámaras de carcasa con montura C más pequeñas del mercado, cubriendo de este modo una importante carencia. Solo miden 29 x 29 x 17 mm y presentan una carcasa de zinc inyectado totalmente cerrada. El conector USB Micro-B atornillable y la compatibilidad con el estándar Vision (U3V / GenICam) facilitan su integración en los sistemas de procesamiento de imágenes. Pequeñas, prácticas y compatibles con los tamaños de objetivo más comunes, estas cámaras abren un amplio abanico de posibilidades de aplicación.
uEye+ XLE: Modelos con numerosas variantes de carcasa
¿Necesita cámaras monoplaca o prefiere modelos con carcasa de plástico reforzado? Aquí puede elegir libremente qué modelo es el más adecuado para su aplicación. Disponibles con montura C/CS y también con montura S. Las cámaras USB3 disponen de un conector Type-C. Son ideales, entre otros, para la fabricación de equipos pequeños, los sistemas de medición, el transporte y la agricultura.
Aplicaciones
Sistemas embebidos
Como "ojos" de vehículos autónomos o como apoyo visual de robots, estas cámaras proporcionan información gráfica muy valiosa a un precio asequible.
Producción
Ideales para realizar controles de calidad y otras tareas de inspección destinadas a garantizar que los productos cumplen los estándares establecidos.
Logística
Entre otros, facilitan los procesos automatizados de clasificación y envasado de productos mediante el escaneo de códigos de barras o etiquetas.
Tecnologías médicas y laboratorios
Estas cámaras también se utilizan en pequeños equipos de diagnóstico y para tareas de análisis en laboratorios.
«Muchas aplicaciones se benefician de las ventajas que ofrece el tratamiento de imágenes. Y no estoy hablando únicamente de soluciones de alta gama. Con esta serie de productos ofrecemos a nuestros clientes soluciones tan fiables como económicas para las más variadas aplicaciones.»