Datos de impresión 3D
Serie USB 3.1 uEye LE
¿Quiere crear de una forma rápida y económica sus propios prototipos con nuestra cámara de una platina uEye LE? ¿Y poder cambiar la forma, el color y el material de la carcasa o del adaptador de trípode? ¡Pues lo tiene muy fácil!
Ahora le facilitamos de forma exclusiva para nuestras cámaras de una platina de la serie uEye LE USB 3.1 Gen 1 los datos de impresión 3D en formato STL.
Asegúrese de que tanto la elevada conductividad térmica del material de la carcasa como la fijación térmica de la platina a la cámara están garantizadas. Una temperatura demasiado elevada en la carcasa de la cámara puede influir negativamente en la calidad de la imagen e incluso estropear la cámara.
Nota: IDS no asume responsabilidad alguna por los fallos o daños que pueda sufrir la cámara boardlevel uEye LE USB 3.1 Gen 1 a consecuencia de haber utilizado una carcasa no fabricada por IDS.
Descarga de archivos STL - uEye LE USB 3.1 Gen 1
Atención: Los datos de impresión STL no son compatible con cámaras USB 3.1 Gen 1 uEye LE con Active Focus.
Descarga de archivos STL - uEye LE USB 3.1 Gen 1 AF (Autofoco)
Información detallada
Aquí le proporcionamos más información y algunos trucos.