Dos cámaras industriales IDS uEye CP inspeccionan medicamentos en una cinta transportadora.

uEye CP Compacta y potente: ideal para aplicaciones de espacio crítico

29 x 29 x 29 mm: ingenioso diseño de carcasa patentado en formato «sugar cube»

uEye CP significa "Compact Power" y es la central compacta de alto rendimiento para aplicaciones industriales de todo tipo. Con unas medidas de sólo 29 x 29 x 29 mm, ofrece la máxima funcionalidad con un alto rendimiento y fiabilidad. Su innovador diseño de carcasa es ligero, robusto e ideal para aplicaciones en las que el espacio es un factor crítico, como su uso en sistemas multicámara o en brazos robóticos.

GigE Vision Estándar

USB3 Vision Estándar

Power-Over-Ethernet (GigE)

Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm

3 años de garantía

Preprocesamiento de imágenes en la cámara

Alta velocidad, gran flexibilidad

Nuestra cámara industrial en formato estándar está disponible con interfaces Gigabit Ethernet y USB3 y es compatible con los estándares GigE Vision y USB3 Vision.

Con GigE Vision, la uEye CP transmite a una velocidad de 1 Gbps a través de un cable de hasta 100 metros de longitud y puede alimentarse mediante la función PoE (Power-over-Ethernet).

El principio "plug & play" se aplica al uEye CP con conexión USB: El sistema reconoce las cámaras automáticamente y se pueden utilizar al instante. Comprar la cámara, conectarla y empezar a obtener imágenes: ¡más fácil imposible. USB3 garantiza velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps.

El práctico conector de E/S de 8 patillas atornillable permite una conexión estable y fiable en aplicaciones exigentes. Admite un trigger de imagen en tiempo real, señales de flash sincronizadas, una interfaz de comunicación serie y dos GPIO que pueden conmutarse como entrada y salida.

Cámara industrial IDS uEye CP de visión trasera con conexión GigE.
Cámara industrial IDS uEye CP de visión trasera con conexión USB3.
Cámara industrial IDS uEye CP vista frontal angular con logotipo IDS.

Optimizado para funcionamiento multicámara

Una memoria de imagen integrada desacopla la grabación de imágenes de la transmisión de imágenes, lo que hace que la cámara industrial sea especialmente adecuada para su uso en sistemas multicámara. Esto no sólo minimiza la carga de la CPU, sino que también garantiza un procesamiento aún más eficaz de los datos de imagen. Las funciones internas adicionales de la cámara, como el preprocesamiento de píxeles, LUT y gamma, reducen al mínimo el rendimiento del ordenador y permiten así un funcionamiento sin problemas, incluso en las tareas más complejas.

A prueba de futuro y energéticamente eficiente

Gracias a su sofisticada tecnología y a su constante apuesta por las últimas y futuras generaciones de sensores CMOS de alto rendimiento, la uEye CP está perfectamente equipada para los requisitos futuros. El modo de espera minimiza el consumo de energía en modo inactivo y contribuye así a la eficiencia energética, lo que convierte a la cámara industrial en una solución respetuosa con el medio ambiente para un uso a largo plazo.

«La uEye CP combina un diseño compacto de 29 x 29 mm con una robusta carcasa metálica, conectividad flexible y potentes sensores CMOS: perfecta para aplicaciones industriales versátiles.»

— Jürgen Hejna, Product Manager 2D Machine Vision en IDS —
Jürgen Hejna, IDS Product Manager 2D Machine Vision

Aplicaciones industriales exigentes de todo tipo

*Las abreviaturas indican qué interfaz es la más adecuada para cada aplicación.

Cámara industrial IDS integrada en una máquina.

Tecnología de medición

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.
(USB3 / GigE *)

Cámaras industriales IDS integradas en un dispositivo de prueba.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.
(USB3 / GigE *)

Las cámaras IDS proporcionan datos con fines de diagnóstico en odontología.

Tecnología médica

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.
(USB3 *)

Cámaras industriales IDS en uso con robots industriales.

Automatización de fábricas y de procesos

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.
(GigE *)

Atleta en bicicleta de carreras, paisaje de fondo.

Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.
(USB3 *)

Las cámaras industriales IDS soportan una pinza en un brazo robótico.

Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.
(GigE *)

Máquina con dispositivo de ensayo y cámara industrial IDS.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.
(GigE *)

Lo que opinan los clientes sobre las cámaras industriales uEye CP:

«Buscábamos una cámara que cubriera todas las necesidades relativas al rango dinámico, a la sensibilidad y a la linealidad, pero que fuera compacta y encajara en nuestro presupuesto. Y la encontramos en IDS. La UI-5270CP-C-HQ Rev.2 ha cumplido todas nuestras expectativas».

— Gautier Dreyfus, cofundador y CEO de Forssea Robotics —

«Como cliente convencido de IDS desde hace diez años, sabía que estos requisitos ópticos y temporales extremos se pueden realizar de forma ideal con este sistema de cámara».

— Dr. Ing. Philipp Mattern, Mattern Engineering & Software Solutions —

«La excelente reproducción del color y la elevada resolución de 5 MP de la UI-3280CP-C-HQ fueron para nosotros los criterios decisivos de selección. Además, el modelo también posibilitaba una integración extremadamente fácil de la cámara en nuestro sistema».

— Romain Baude, fundador de APREX Solutions —

«La calidad de los datos gráficos fue para nosotros un factor determinante. Aunque las condiciones de luz en el taller de prensas sean desfavorables, la cámara suministra los datos base que necesitamos para nuestros sistemas de verificación».

— Christoph Pölzl, Project Manager del área Digital Solutions de Schuler Pressen GmbH —