Cámaras IA
¿Análisis de imágenes IA directamente en la cámara?
El procesamiento de imágenes permite acelerar, controlar y optimizar los procesos. La incorporación de la inteligencia artificial y del formato app ha ampliado todavía más el abanico de aplicaciones. Las cámaras inteligentes pueden reconocer formas variables, localizar objetos distribuidos aleatoriamente en imágenes complejas y detectar anomalías. En breve: La inteligencia artificial resuelve tareas en las que el procesamiento de imágenes basado en reglas llega a sus límites.
IDS NXT ofrece un sistema completo compuesto por cámaras IA y un entorno de software fácil de usar. La pieza central es el polivalente AI Vision Studio IDS lighthouse. El sistema guía al usuario por todos los pasos necesarios para desarrollar una aplicación de visión artificial, desde la captura de imágenes para el entrenamiento de redes hasta la implementación y ejecución de la aplicación. Esto significa que el procesamiento de imágenes basado en la IA ya no es un tema sólo para especialistas, sino que está accesible a todos.
Visión IA para todos Cámaras IDS NXT con IA
Inteligencia artificial que se aplica directamente en la cámara: IDS NXT pone la tecnología al alcance de todos. Los usuarios no necesitan tener conocimientos de «deep learning», procesamiento de imágenes o programación.
IDS NXT malibu | oslo
IA en directo en flujos de vídeo
- Evaluación de imágenes con IA acelerada por hardware a través de la unidad de procesamiento neuronal Ambarella
- Streaming de vídeo en formato comprimido MJPEG y H.264, opcionalmente con superposición de IA
- Calidad de imagen extraordinaria gracias al ISP integrado con numerosas funciones automáticas
- No requiere PC (IA + compresión + streaming directamente integrados en la cámara)
Además, en la IDS NXT oslo:
- Carcasa robusta con el mayor grado de protección IP69K contra la entrada de polvo y agua a alta presión
IDS NXT rio | rome
Análisis de imágenes con IA en la cámara
- Cámaras de visión embebida con núcleo de IA de desarrollo propio
- Ejecución autónoma de redes neuronales aceleradas por hardware
- Cámaras industriales GigE con REST y OPC UA
- Gran selección de sensores
Además, en la IDS NXT rome:
- Especialmente robusta, grado IP65/67
IDS NXT Experience Kit
Todo incluido en un paquete muy práctico
- Especialmente adecuado para iniciarse rápidamente en el mundo de la visión basada en IA
- Todos los componentes necesarios del sistema IDS NXT
- Puesta en servicio rápida y sencilla
- A un precio muy atractivo
Cámaras IA en uso: Procesamiento de imágenes inteligente para todos los sectores
Clasificación de objetos, detección de objetos y detección de anomalías: Cámaras IA ofrecen una enorme flexibilidad de uso en una gran variedad de aplicaciones. Las cámaras inteligentes IDS NXT pueden ejecutar tareas de visión artificial directamente en el dispositivo y evaluar las imágenes de forma autónoma. Además, a través de sus interfaces son capaces de comunicarse con máquinas y controladores para activar procesos subsiguientes.
Categorizar puntos de inspección
¿Está correctamente montada la placa de conexiones o cuenta la caja de herramientas con todos los componentes establecidos? Las cámaras inteligentes realizan un control de calidad en puntos predefinidos e inalterables de la imagen para analizar distintas clases de fallos.
La visión basada en IA en unos pocos pasos
Así de simple es el procesamiento inteligente de imágenes
El procesamiento de imágenes con IDS NXT se basa en una combinación de componentes perfectamente integrados y en un flujo de trabajo que le guía paso a paso en el desarrollo de su aplicación.
IDS NXT simplifica el desarrollo tradicional de sistemas de visión embebidos haciendo que tareas complejas como la programación multiplataforma y el entrenamiento de redes neuronales estén preconfiguradas y sean fáciles de usar. Esto permite a los usuarios concentrarse en lo esencial y pasar de la idea a la aplicación acabada en unas pocas fases.
Componentes del sistema óptimamente adaptados
IDS NXT ofrece todos los componentes de software y hardware necesarios para el desarrollo de su propia aplicación. Con las herramientas profesionales, incluso es posible programar en plataforma abierta, y las actualizaciones gratuitas brindan regularmente nuevas funciones. Las cámaras IDS NXT son sinónimo de máxima flexibilidad, tecnología punta y un manejo transparente y simple. Descubra ahora todos los componentes del sistema y descubra cómo puede realizar su propia aplicación de IA.
Ahorre tiempo y dinero con nuestra elevada competencia en visión IA
Crea capacidades de personal libre
¿Tiene a su personal ocupado con tareas recurrentes y monótonas como las inspecciones visuales manuales? IDS NXT le permite automatizar estos procesos con total fiabilidad y liberar al personal para que pueda realizar otras tareas de mayor valor.
Reduce el tiempo de desarrollo
Con nuestro sistema IDS NXT solo necesitará unas pocas imágenes para entrenar una red neuronal. Le ayudamos a desarrollar su aplicación con flujos de trabajo integrados y herramientas útiles como nuestro asistente de aplicaciones o el editor basado en bloques.
Mejora la capacidad de innovación
Con IDS NXT podrá crear en muy poco tiempo una prueba de concepto. Esto le permite lanzar productos al mercado mucho más rápido y asegurarse, de este modo, una ventaja competitiva clave.
Reduce los costes de producción
IDS NXT permite detectar fallos en el proceso de desarrollo de productos en una fase muy temprana y evitar así fallos en procesos subsiguientes, lo cual redunda en una mejora de la calidad de producto.
Fomenta la sostenibilidad en todos los sectores
La inteligencia artificial puede optimizar el empleo de recursos en la industria, el transporte, la energía y la gestión de residuos.
Garantiza una calidad Made in Germany
Desde el hardware de la cámara hasta el AI Vision Studio o el soporte técnico: todos los servicios y productos de la mano de un solo proveedor, IDS.
Se integra en cualquier entorno
El sistema puede comunicarse fácilmente con máquinas y controladores a través de interfaces estandarizadas.
No requiere conocimientos especializados
¿Qué pieza es conforme y cuál es defectuosa? Usted solo tiene que indicar al sistema cómo quiere que funcione su aplicación. De las tareas de aprendizaje profundo, programación y codificación se encarga IDS NXT.
Se mantiene siempre actualizada
Las actualizaciones gratuitas del software amplían sus posibilidades con nuevos métodos y funciones.
Lo que opinan los clientes sobre las cámaras IA IDS NXT
«Nuestro objetivo era utilizar la IA para el control de calidad, incluso como profanos. Lo hemos conseguido».
— Dipl.-Ing. Klaus Bauer, Investigación y Desarrollo en Scheucher —