Varias cámaras industriales personalizadas distribuidas sobre fondo blanco.

Productos a medida de IDS Cámaras industriales optimizadas para su aplicación

Como fabricante de cámaras industriales, IDS ofrece adaptaciones personalizadas y fabricaciones especiales para las tareas de procesamiento de imágenes más diversas. Si un producto estándar no es suficiente, desarrollamos y fabricamos un modelo especial a medida, ajustado exactamente a sus requisitos. El espectro de posibles adaptaciones abarca desde el diseño individual de la carcasa y las formas constructivas específicas para cada cliente, pasando por el etiquetado blanco (White Labeling) y las configuraciones de conectores, hasta las adaptaciones de electrónica, de software y ópticas. Ya se trate de condiciones ambientales especiales, requisitos de rendimiento excepcionales o integraciones complejas de sistemas: Le suministramos la cámara que se adapta al 100 % a su proyecto.

Secuencia de cámaras de nivel de placa con diferentes tipos y tamaños.
Una placa de circuito impreso redonda conectada a una placa de sensores mediante un cable plano flexible sobre fondo verde.

Cámaras individuales: tan especiales como necesario, tan eficientes como posible.

Gracias a nuestros muchos años de experiencia en el desarrollo de hardware y software, así como en la realización con éxito de proyectos individuales de clientes, le ofrecemos cámaras industriales a medida, con el principio: Tanta personalización como sea necesaria, pero tan poca como sea posible.

Nuestro experimentado equipo de ingenieros está a su lado desde la idea inicial hasta la integración final, con asesoramiento y asistencia técnica completos. Juntos analizamos sus necesidades y desarrollamos soluciones que pueden integrarse perfectamente en sus sistemas, de forma eficaz, fiable y preparada para el futuro.

Alcance su objetivo con eficacia

El mínimo esfuerzo de desarrollo le ahorra tiempo, costes y recursos internos.

Modificaciones simples

Personalizamos nuestros productos estándar -hardware o software- de forma rápida y sencilla para usted.

Calidad superior «Made in Germany»

Las normas de fabricación más estrictas y los procesos certificados garantizan la calidad de su cámara industrial personalizada.

Disponibilidad a largo plazo

Nuestras soluciones están diseñadas para ser sostenibles y estar disponibles durante años, para una máxima seguridad de planificación.

¿Actualizar o reiniciar?
Desarrollamos lo que necesita.

Actualización: Modificamos nuestros productos de serie según sus deseos.

Ya se trate de adaptaciones de hardware o software, convertimos soluciones estándar en sistemas a medida. Esto convierte un producto estándar en exactamente el modelo que realmente necesita.

Hardware personalizado típico

Personalizada: cámara industrial con logotipo, encima una cámara de color.

Diseño personalizado:
Desde la impresión del logotipo hasta la carcasa de color, adaptamos el diseño de la cámara a sus ideas.

Cámara industrial delante de un fondo blanco, con portaobjetivos.

Personalización de los soportes frontales y del objetivo:
Modificamos el frontal de la cámara según sus necesidades, por ejemplo, de montura C a montura CS o a montura S.

Cámara industrial delante de un fondo blanco, con objetivo.

Enfoque previo personalizado de la cámara:
La cámara se ajusta con precisión al punto de enfoque deseado antes de la entrega, tanto para objetivos con montura C como S.

Ejemplos de personalización de software

La pantalla del ordenador muestra el diseño de la placa de circuito impreso con una interfaz de software personalizada.

Marca personalizada:
La cámara aparece como producto propio: IDS no es reconocible como fabricante (etiquetado en blanco).

La pantalla del ordenador muestra el sitio web de iOS con el contenido actual en streaming.

Ajustes preconfigurados:
Parámetros preprogramados, como direcciones IP, para uso inmediato.

Serie de números blancos sobre fondo verde, resaltada la versión actual del software 1.1.

Acuerdo de garantía de calidad:
La cámara y el firmware permanecen en un estado definido mientras necesite el producto en una versión idéntica.

Categoría

Ejemplos de fabricaciones especiales

Diseño

Impresión de logotipos, etiquetado blanco y diseño de carcasa personalizado

Óptica y mecánica

Adaptaciones de soportes frontales y de objetivos, así como preenfoque individual

Electrónica

Modificaciones de circuitos, componentes y funciones electrónicas

Interfaces

Conectores, conexiones y soluciones de integración individuales

Software

Adaptaciones de firmware, funciones individuales, entornos de usuario y configuraciones

Desarrollos completos

Soluciones de cámara a medida desde el análisis de viabilidad hasta la producción en serie

Reinicia: Realizamos su cámara individual

Desarrollamos y fabricamos soluciones de hardware y software que se adaptan con precisión al escenario de su aplicación. Y si lo desea, podemos llevar a cabo análisis de viabilidad, prestarle soporte en la integración de sistemas o impartir cursos de formación general o específicos sobre nuestros productos.

Adaptaciones personalizadas en diseño, electrónica y funcionamiento

Botón de inicio de sesión con el puntero del ratón situado sobre él.

Personalización flexible del diseño del software:
Diseñamos funciones e interfaces de usuario de acuerdo con sus ideas, tanto desde el punto de vista técnico como visual.

Placa de circuito impreso redonda conectada a una placa sensora mediante un cable plano flexible.

Modificación del diseño:
Tanto si se trata de carcasas como de placas de circuitos, adaptamos el factor de forma y la estructura con precisión a su situación de instalación.

Vista detallada de dos pequeñas cámaras a nivel de placa con diferentes enchufes.

Configuración personalizada de los enchufes:
Usted elige los tipos de conectores adecuados y nosotros los integramos a la perfección en su cámara personalizada.

Cámara de a bordo en verde con un código QR en el centro.

Personalización electrónica según las necesidades:
Modificamos circuitos o componentes para cumplir requisitos especiales.

Proceso de proyecto estandarizado
Contamos con un proceso establecido y de eficacia probada para gestionar las solicitudes de proyectos específicos de nuestros clientes, desde la idea inicial hasta la producción en serie.

Especificación común
Ventas, gestión de proyectos y nuestro departamento de desarrollo elaborarán junto con usted una solución a medida. El objetivo es lograr una especificación armonizada que incluya el esfuerzo de desarrollo, el calendario y los costes.

Fase de desarrollo y construcción de prototipos
Una vez realizado el pedido, iniciamos el desarrollo y producimos prototipos funcionales para validar la solución prevista.

Aprobación del cliente
Los prototipos desarrollados se prueban y aprueban junto con usted. Las solicitudes de cambio se incorporan específicamente al diseño final.

Inicio de la producción en serie y entrega
Tras la aprobación, lo preparamos todo para la producción en serie: para una solución "lista para usar" y personalizada con precisión.

IDS Project Manager Customised Solutions Phillip Schissler

"La tecnología de procesamiento de imágenes a medida se crea a través del diálogo: desarrollamos lo que realmente necesita y le acompañamos en cada paso del camino".

— Phillip Schissler - Project Manager Customised Solutions —

Solicitud de desarrollos especiales

uEye ACP: Cámaras modulares: ¡configúrelas de forma rápida y sencilla.!

La serie uEye ACP se basa en un sistema modular bien pensado: Las placas de sensores, los conectores y los portaobjetivos están diseñados como módulos estándar y se pueden combinar libremente, para ofrecer la máxima flexibilidad en la configuración de la cámara.

Evaluar. Desarrollar. Customizar.

Innovaciones como punto de partida para soluciones a medida

IDS trabaja continuamente en nuevas tecnologías y soluciones para aplicaciones de visión industrial. De proyectos de innovación seleccionados surgen plataformas de evaluación con las que los desarrolladores y los OEM pueden probar nuevas tecnologías de forma temprana en sus propias aplicaciones, como base para futuros proyectos personalizados y soluciones en serie.