Cámaras de la familia IDS uEye 2D.

Cámaras 2D

Potente, fácil de manejar y con una calidad de imagen de primera clase "Made in Germany"

Desde la alternativa de cámara web industrial hasta la cámara a nivel de placa personalizada, pasando por las cámaras industriales ultrarrápidas de 10 GigE. uEye es sinónimo de cámaras industriales USB y GigE versátiles y fáciles de usar con una amplia selección de sensores CMOS y variantes. La calidad de primera clase "Made in Germany" combinada con una disponibilidad a largo plazo y un manejo especialmente sencillo convierten a estas cámaras industriales en soluciones únicas.

Nuestras cámaras uEye 2D para la Visión artificial.

Descubra nuestra amplia cartera de productos de cámaras CMOS y cámaras matriciales para la industria.
Haga clic en la categoría deseada para encontrar la opción adecuada para su aplicación.

La cámara industrial uEye ACP de IDS.

uEye ACP

Cámaras 2D personalizadas basadas en el concepto modular

  • Las cámaras industriales se pueden configurar online de forma rápida y sencilla
  • Alto nivel de adaptación gracias a la amplia gama de interfaces, extensiones y sensores disponible
  • Los modelos aúnan una calidad óptima, una funcionalidad adaptada a las necesidades del cliente y un manejo sencillo
  • La serie cámara permite disponer de modelos personalizados de forma rápida y rentable, incluso en pequeñas cantidades
La cámara industrial uEye CP de IDS.

uEye CP

Ultrarrápida, potente y de largo recorrido

  • Máxima funcionalidad y menos carga de la CPU
  • Frecuencias de imagen muy altas gracias a los sensores de nueva generación
  • Cámara CMOS fiable perfecta para aplicaciones multicámara
  • El formato estándar para aplicaciones industriales: carcasa de 29 x 29 mm con un innovador diseño patentado
La cámara industrial uEye FA de IDS.

uEye FA

Fuerte en la automatización de fábricas

  • La cámara industrial con PoE más robusta y resistente
  • Máximo grado de protección IP69K contra el polvo y el agua a alta presión
  • Memoria interna de imágenes de 120 MB
  • Amplia gama de accesorios, como cables aptos para cadenas de arrastre
La cámara a nivel de placa uEye LE de IDS con conexión GigE.

uEye LE

La cámara para proyectos económicos que ahorra espacio

  • Gran selección de sensores y objetivos
  • GigE uEye LE se adapta perfectamente a la automatización y los sistemas embedidos
  • También disponible con conexión USB Type-C y USB Power Delivery
  • Según el modelo, disponible opcionalmente como versión a nivel de placa o de carcasa
La placa de cámara industrial uEye LE AF de IDS.

uEye LE AF

Cámaras de placa con autofoco

  • Imágenes nítidas incluso cuando varía la distancia del objeto
  • Permiten utilizar y controlar lentes líquidas
  • Con conexión USB Type-C y USB Power Delivery
La cámara industrial uEye SE de IDS.

uEye SE

Probado en todos los ámbitos de aplicación

  • La cámara industrial estándar
  • Cámaras CMOS con opciones de montaje universales
  • Amplia gama de sensores para una gran variedad de aplicaciones
  • Amplia selección de modelos a nivel de caja y de placa con o sin portaobjetivos.
La cámara industrial uEye Warp10 de IDS.

uEye Warp10

¡Ultrarrápida! Gracias a la interfaz 10GigE Vision

  • Interfaz GigE Vision ultrarrápida con hasta 10 Gbit/s
  • Disponible opcionalmente con montura TFL (M35 x 0,75) para sensores de alta resolución de hasta 45 MP a partir de 1,1"
  • Para velocidades de ciclo extremadamente rápidas y unos requisitos de calidad particularmente elevados
  • Compatible con estructuras de red GigE Vision existentes
La cámara industrial uEye XC de IDS.

uEye XC

La webcam alternativa para aplicaciones industriales

  • Imágenes y vídeos perfectos gracias al autofoco
  • Ciclo de vida largo gracias al empleo de componentes industriales
  • Conectar y listo
  • Compacta, robusta y extremadamente versátil
La cámara industrial uEye XCP de IDS.

uEye XCP

La cámara de carcasa con montura C más pequeña del sector

  • Carcasa de zinc inyectado completamente cerrada de sólo 29 x 29 x 17 mm (An/Al/L)
  • El adaptador de montura C permite utilizar los objetivos más comunes
  • Diseño optimizado para proyectos sensibles al precio
  • Compatible con el estándar Vision con interfaz USB3
Imagen del producto Cámara IDS basada en eventos uEye XCP-E

uEye XCP-E

Cámara industrial basada en eventos en la carcasa IDS más pequeña

  • Carcasa cerrada de zinc fundido a presión: sólo 29 x 29 x 17 mm de tamaño
  • El adaptador de montura C permite utilizar los objetivos más comunes
  • Conexión USB micro-B atornillable
  • Alimentación eléctrica opcional mediante USB o conector de E/S
La cámara industrial uEye XLE de IDS.

uEye XLE

USB3 Vision: optimización sistemática de costes

  • Cámaras CMOS polivalentes concentradas en funciones esenciales
  • Integración óptima gracias a un diseño extremadamente compacto ideal para aplicaciones embebidas
  • Máxima versatilidad gracias a la conexión USB Type-C
  • Compatible con el estándar Vision mediante el protocolo U3V
La cámara industrial uEye XLS de IDS.

uEye XLS

La cámara de placa IDS más pequeña de la gama

  • Ligera y ultracompacta
  • Perfecta para aplicaciones embebidas en las que se requieren cámaras sencillas
  • Integración flexible en sistemas de procesamiento de imágenes gracias a USB3 Vision
  • Cámara industrial para aplicaciones en las que el coste es importante
Imagen del producto Cámara IDS basada en eventos uEye XLS-E

uEye XLS-E

Cámara de placa basada en eventos para aplicaciones embebidas

  • Cámara ultrapequeña a nivel de placa (29 × 29 × 7 mm)
  • Encaja directamente en el portaobjetivos
  • Cámara USB3 de alta velocidad con conector Micro-B
  • Disponible con o sin soporte para objetivos con montura C/CS o S
  • Baja generación de calor para un funcionamiento eficiente
La cámara industrial uEye XS de IDS.

uEye XS

Cámara de 5 megapíxeles con autofoco

  • Pequeño pero lleno de funciones ingeniosas
  • Ideal para vehículos aéreos no tripulados, ya que sólo pesa 12 g.
  • Perfecto para sistemas embedidas gracias a la interfaz USB 2

Aplicaciones con nuestras cámaras 2D

Detección de errores

Nuestras cámaras industriales son adecuadas para una amplia gama de soluciones de inspección visual, incluida la comprobación de integridad o la detección de defectos de material. El control de calidad automatizado garantiza que los productos cumplen las normas de calidad más estrictas.

Una cámara vigila de cerca las ampollas producidas, que se iluminan con luz roja.
A la izquierda hay un sistema que registra el movimiento de la columna vertebral

Seguimiento de objetos

Las cámaras 2D de IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación. Gracias a su gran precisión y fiabilidad, proporcionan siempre datos exactos en tiempo real y contribuyen así a procesos más eficientes.

Barrido lineal con cámaras matriciales

Las cámaras matriciales IDS funcionan con un modo de cámara de exploración lineal integrado. Puedes disparar y grabar tanto líneas de imagen como imágenes grandes. Esto permite utilizarlas muchas tareas diferentes en la industria.

Vea el vídeo para conocer las ventajas de las cámaras matriciales.

Cámara a nivel de placa uEye de IDS

Descubra aquí otros interesantes informes de aplicación