uEye SE La cámara industrial estándar para cualquier aplicación
Talento polivalente con una cartera de sensores versátil
Nuestra cámara industrial uEye SE "Standard Edition" convence por su amplia selección de sensores CMOS de alta resolución y sus versátiles variantes. Está disponible como cámara de carcasa robusta con junta del sensor protegida contra el polvo o como cámara de placa fácilmente integrable con varios soportes para objetivos.
Gracias a la interfaz GigE con una velocidad de transmisión de datos de 1 Gbps, la cámara proporciona datos de imagen con toda la resolución del sensor a alta velocidad. Con alimentación a través de Ethernet (PoE), es posible el funcionamiento con un solo cable a una distancia de hasta 100 metros; alternativamente, puede funcionar a través de una fuente de alimentación externa de 12-24 V.
Además de un conector USB Type-C atornillable, la cámara uEye SE con interfaz USB 3 (5 Gbps) incorpora una conexión Hirose de 8 polos para disparador y flash (optodesacoplados) y dos GPIO (3,3 V cada uno). Esto la convierte en una opción muy interesante para las más variadas aplicaciones tanto en solitario como en un sistema multicámara.
GigE Vision Estándar
USB3 Vision Estándar
Power-Over-Ethernet (GigE)
3 años de garantía
Preprocesamiento de imágenes en la cámara
Funcionamiento con un solo cable de hasta 100 m
Con GigE a 1 Gbps y PoE
Las cámaras GigE uEye SE pueden funcionar con 12-24 V o también con alimentación a través de Ethernet PoE (Power-over-Ethernet). La funcionalidad PoE permite operar de forma muy práctica con un cable de hasta 100 m de longitud. Ahorro significativo de capacidad en el PC host gracias al preprocesamiento de píxeles (LUT y gamma definibles, etc.) en la cámara.
Amplia variedad de modelos
Prácticamente para cualquier aplicación
Las cámaras industriales 2D ofrecen la máxima flexibilidad: Desde la robusta carcasa metálica hasta la práctica versión a nivel de placa con o sin portaobjetivo. Esto las convierte en una opción muy interesante para las más variadas aplicaciones.
Gama sumamente amplia
Gran oferta de sensores
Elija entre una variedad de modernos sensores CMOS con diferentes resoluciones que aprovechan al máximo la interfaz GigE y USB3.
Uso en aplicaciones industriales de todo tipo
*Las abreviaturas indican qué interfaz es la más adecuada para cada aplicación.
Sistemas embebidos
Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.
(USB3 *)
Pequeños aparatos
Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.
(USB3 *)
Tecnología de medición
Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.
(USB3 *)
Tecnología médica y automatización de laboratorios
En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.
(USB3 *)
Control de procesos
Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.
(GigE *)
Ingeniería mecánica
Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.
(GigE *)
Aplicaciones de inspección
Las cámaras IDS detectan grietas o defectos de material en el aseguramiento de la calidad óptica, comprueban la integridad y reconocen códigos de barras/matrices.
(GigE *)
Automatización de fábricas y de procesos
Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.
(GigE *)