Componentes del sistema
La caja de herramientas IDS NXT
IDS NXT contiene todos los componentes de software y hardware necesarios perfectamente integrados para ayudarle a materializar sus ideas.
Cómo crear su propia aplicación de IA
Nuestro AI Vision Studio IDS lighthouse basado en la nube constituye el núcleo del ecosistema IDS NXT. Aquí es donde las ideas se hacen realidad en forma de aplicaciones integrales. Para ello, las redes neuronales se entrenan a partir de imágenes de la aplicación y conocimientos específicos de producto y se empaquetan en un flujo de trabajo adecuado.
Para obtener conclusiones relevantes a partir del análisis de las imágenes y poder tomar decisiones, se crean apps de visión artificial que después se pueden ejecutar directamente en cualquier hardware IDS NXT. Todo ello sin necesidad de poseer conocimientos de programación especializados.
Métodos de IA
Con la ayuda de la "Clasificación", "Detección" y "Detección de anomalías" puede clasificar objetos en categorías, detectar y localizar determinadas características o identificar desviaciones de producto tanto conocidas como desconocidas. Con este conjunto de métodos basados en inteligencia artificial, AI Vision Studio le permite realizar de manera rápida y eficaz una gran variedad de tareas de procesamiento de imágenes.
Editor basado en bloques (Block-based Editor)
Haga realidad sus ideas y aplicaciones de procesamiento de imágenes sin necesidad de conocer la sintaxis de un lenguaje de programación específico. El editor de código basado en bloques utiliza los módulos de funciones existentes para convertir las tareas de inferencia en secuencias sencillas y enlaza los resultados de la IA mediante operaciones lógicas, cálculos matemáticos y condiciones if/else. Para ello, las funciones y las variables están disponibles a modo de piezas de puzzle fácilmente combinables.
Asistente de aplicaciones (Use Case Assistant)
El asistente de aplicaciones le ayuda a iniciar el proceso de desarrollo de sus propias evaluaciones de imágenes, es decir, de aplicaciones de visión artificial. A través de preguntas y consejos fáciles, el asistente le guía por el proceso de desarrollo como si de una entrevista se tratara y crea todos los componentes de la aplicación necesarios en forma de proyecto en IDS lighthouse.
Solo tiene que seleccionar el caso de uso predefinido que mejor se adapte a sus necesidades. El asistente se amplía constantemente con nuevos casos de uso a través de actualizaciones gratuitas de software.
Cómo controlar la visión basada en IA
Cámaras IDS NXT
Las cámaras industriales inteligentes IDS NXT son idóneas para el procesamiento de imágenes "on-the edge" basado en inteligencia artificial. Los aceleradores de IA ejecutan redes neuronales aceleradas por hardware, previamente entrenadas en el AI Vision Studio.
Los modelos rio y rome disponen además del procesador de IA propio de IDS "deep ocean core". Los modelos de la serie malibu integran un chip especial desarrollado por Ambarella que, además de incorporar un potente acelerador de IA, amplía todavía más la funcionalidad automática de la cámara para garantizar una calidad de imagen extraordinaria y posibilitar la compresión y los flujos de vídeo.
Las aplicaciones de visión artificial le permiten ejecutar de forma autónoma diversas tareas de procesamiento de imágenes, extraer conclusiones o controlar procesos automatizados a través de sus interfaces. ¡La visión embebida nunca había sido tan fácil!
Sistema operativo IDS NXT
El sistema operativo IDS NXT permite utilizar y cambiar las tareas de procesamiento de imágenes con la misma facilidad que las aplicaciones de un teléfono móvil. Gracias a este concepto basado en apps puede implementar su aplicación de visión artificial basada en IA sin necesidad de programar una sola línea de código adicional.
Las actualizaciones periódicas del sistema operativo amplían las capacidades de las cámaras inteligentes y las convierten en la solución ideal para una gran variedad de aplicaciones.
Servicio Web REST
Con el servicio web RESTful (Representational State Transfer) las cámaras IDS NXT disponen de una interfaz independiente de plataforma que facilita la comunicación con otras clases de dispositivos sin software ni pasarelas adicionales.
De este modo, todos los dispositivos de una misma red pueden acceder a los parámetros, funciones y resultados de las cámaras IDS NXT y de las apps de visión artificial que se ejecutan en ellas y controlarlos.
OPC UA Server
A través del protocolo industrial estandarizado OPC-UA, las cámaras IDS NXT pueden comunicarse con máquinas y controladores en el mismo lenguaje.
Esto permite que las cámaras inteligentes se integren directamente en la automatización de la fábrica sin necesidad de hardware o programación extra. Se reduce al mínimo el tiempo que transcurre desde la puesta en marcha hasta el uso productivo en aplicaciones industriales.
IDS NXT rio y rome como plataforma abierta
¿Desea crear secuencias de procesamiento de imágenes completamente personalizadas conforme a sus necesidades y sin limitaciones o combinar la clasificación o detección de objetos con tareas clásicas de procesamiento de imágenes?
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT Experience Kit contiene todos los componentes necesarios para crear, implementar y ejecutar sus propias aplicaciones de visión artificial basadas en IA.
El paquete contiene una cámara IDS NXT rio con sensor Sony en color de 1,6 MP, un cable Gigabit Ethernet, fuente de alimentación, adaptador para trípode y un objetivo IDS de 16 mm de alta calidad. Además, se incluye una licencia para IDS lighthouse - opcionalmente con una duración de un mes, tres, seis o nueve meses. Con este kit, estará listo para empezar cuando usted quiera.