Nuestro software de visión artificial

Todas las herramientas para su solución de procesamiento de imágenes basada en IA

Logotipo del software IDS Lighthouse con el icono de un faro

Con nuestro software de visión artificial, puede implementar soluciones de procesamiento de imágenes con IA sin necesidad de programar. Utilice IDS lighthouse para el desarrollo completo de sus aplicaciones, IDS NXT cockpit para configurar y gestionar fácilmente sus cámaras con IA, y apps de visión artificial para tareas flexibles de procesamiento de imágenes directamente en la cámara.

La inteligencia artificial en la nube está representada por sus múltiples niveles en forma de caja.

IDS lighthouse : Le studio de vision IA basé sur le cloud

AI Vision Studio IDS lighthouse lleva el procesamiento de imágenes a la nube. Una serie de herramientas fáciles de usar cubren todo el flujo de trabajo de desarrollo, desde la imagen hasta la aplicación terminada, sin necesidad de tener conocimientos previos especializados en aprendizaje profundo, procesamiento de imágenes o programación de aplicaciones.

Listo para usar

Con solo abrir la aplicación web y registrarse, el usuario puede empezar el entrenamiento de una red neuronal. En lugar de tener que empezar configurando un entorno de desarrollo propio, los usuarios de IDS lighthouse tienen inmediatamente a su disposición todas las funciones y la infraestructura necesaria.

Especialmente seguro

Los datos de clientes y aplicaciones se almacenan en centros de datos fuertemente protegidos conforme a los estrictos estándares de seguridad que establece el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

Coordinación perfecta

Los usuarios son los que deciden lo rápida o exacta que debe ser la inferencia de su cámara IDS NXT. IDS lighthouse optimiza además la configuración de entrenamiento teniendo en cuenta el rendimiento del núcleo de IA de la cámara.

Fácil desarrollo de aplicaciones

Con el editor basado en bloques y el asistente de aplicaciones puede crear procesos personalizados de procesamiento de imágenes con métodos de aprendizaje automático —como la detección o clasificación de objetos— incluso sin conocimientos de programación. El formato app permite ejecutar estas aplicaciones de visión artificial directamente en los dispositivos IDS NXT.

Potencia suficiente

Como servicio en la nube, IDS lighthouse utiliza el centro de cálculo y la arquitectura de red de Microsoft Azure. Así, los clientes de IDS se benefician de un rendimiento y un espacio en el servidor suficientes para almacenar todos los datos y proyectos de entrenamiento de las redes neuronales y para ejecutarlos de forma eficiente y rápida.

Siempre actualizado

En calidad de software as Service (SaaS), IDS lighthouse se mantiene actualizado en todo momento. Nos ocupamos continuamente del cuidado, del mantenimiento y del desarrollo de la plataforma de formación de IA. Los usuarios se benefician de actualizaciones gratuitas de las funciones.

Características

Captura de pantalla de la página de inicio de IDS lighthouse.

Entorno de desarrollo basado en la nube

  • Sistema permanentemente actualizado que no requiere instalación ni configuración
  • Se acabaron los sistemas de desarrollo obsoletos o lentos
  • Potencia de entrenamiento y espacio de almacenamiento ajustables sobre la marcha en función del proyecto
  • ¡Sin mantenimiento! Nosotros nos ocupamos de la plataforma para que usted pueda concentrarse plenamente en sus aplicaciones
  • Solo necesita una cuenta de cliente IDS para iniciar sesión
  • Los nuevos usuarios pueden utilizar IDS lighthouse de forma gratuita durante un mes
Captura de pantalla del Administrador de datos del faro IDS.

Gestión de datos gráficos

  • Importe cuantas imágenes desee y organícelas en registros de datos
  • Un asistente de importación facilita la categorización y administración
  • Herramientas ROI de fácil manejo para marcar y etiquetar contenido importante de la imagen
  • Digitalice en imágenes sus conocimientos sobre la aplicación para crear escenarios de entrenamiento y prueba para su procesamiento de imágenes.
Captura de pantalla de Augement Image Data del faro IDS.

Maximización de datos gráficos

  • Modificación y ampliación automatizadas de datos gráficos antes del entrenamiento
  • Para una expresión máxima de las características de la imagen y un entrenamiento variado
  • Modificaciones recomendadas por el sistema
  • Resultados de análisis estables y reproducibles
Captura de pantalla de la IA del tren desde el faro IDS.

Entrenamiento de la IA

  • Transfiera sus conocimientos aplicados a una red neuronal con tan solo pulsar un botón
  • Posibilidad de realizar entrenamientos en paralelo con distintas configuraciones y datos gráficos
  • Notificaciones por e-mail sobre el proceso de entrenamiento totalmente automatizado
  • Tiempos máximos de inferencia de la red neuronal terminada definidos por el usuario
Los resultados del entrenamiento del faro IDS se muestran en un diagrama.

Análisis de la IA

  • El historial de entrenamiento le informa sobre los parámetros utilizados y la exactitud lograda
  • De este modo puede revisar, comparar y gestionar los resultados del entrenamiento
Captura de pantalla de la matriz de confusión de IDS lighthouse.

Validación y comprensión de la IA

  • Las pruebas automáticas con sus imágenes de prueba proporcionan datos de validación actualizados
  • Una matriz de confusión ayuda a evaluar el rendimiento de una red de clasificación entrenada
  • Los mapas de atención muestran áreas de píxeles relevantes para la toma de decisiones
  • IDS NXT arroja luz en la caja negra de la IA
La aplicación IDS lighthouse puede verse en el sitio web, donde pueden seleccionarse casos de uso.

Asistente de aplicaciones (Use Case Assistant)

  • Simplifica el desarrollo de aplicaciones personalizadas de visión artificial
  • Gran variedad de plantillas predefinidas de tareas disponible
  • Flujos de trabajo completos configurables en cuestión de minutos
  • Las aplicaciones creadas por el usuario se pueden ejecutar directamente en las cámaras IDS NXT
Captura de pantalla Blockly del faro IDS.

Editor de aplicaciones basado en bloques

  • Cree y modifique sus propias evaluaciones de imágenes con el editor basado en bloques
  • No se requieren conocimientos de lenguajes de programación basados en texto
  • Desarrollo de aplicaciones "sin código" al alcance de todos gracias a bloques funcionales de fácil comprensión
  • Desarrollo y testing en la nube, ejecución "on-the-edge" en el dispositivo de visión embebida
Ilustración isométrica de ordenador con pantalla azul y logotipo «X» blanco.

IDS NXT cockpit: Configurar y ajustar las cámaras con IA

El IDS NXT cockpit ofrece acceso a todos los ajustes y funciones importantes de las cámaras IDS NXT con IA. Gracias a su interfaz fácil de usar, las apps de visión artificial se pueden instalar y configurar sin esfuerzo, y las aplicaciones de cámara se pueden configurar cómodamente para su funcionamiento en tiempo de ejecución.

Apps de visión artificial: Una sola cámara, infinitas posibilidades

Con apps de visión artificial, las tareas de procesamiento de imágenes en las cámaras IDS NXT se pueden utilizar de forma tan flexible y sencilla como las aplicaciones de un smartphone. Los usuarios deciden por sí mismos qué tareas realiza su cámara, desde el simple reconocimiento de códigos de barras hasta complejos análisis de inteligencia artificial. Una cámara puede realizar varias tareas al mismo tiempo y combinar el procesamiento clásico de imágenes con análisis de IA.

Aquí encontrará nuestras apps de visión artificial actuales:

Gráfico isométrico: El monitor muestra «Anomalía», “Detección”, «Clasificación».