uEye LE La cámara modular y rentable para proyectos
GigE Vision Estándar
Diseño compacto
3 años de garantía
Preprocesamiento de imágenes en la cámara
Versátil, compacta y flexible
Las cámaras uEye LE son la solución rentable para aplicaciones de espacio crítico en tecnología médica, robótica y tareas clásicas de visión artificial. Ya sea en una carcasa de plástico o como solución a nivel de placa para ahorrar espacio: Las cámaras uEye LE son la opción ideal para proyectos exigentes en los que la eficacia y la flexibilidad son fundamentales.
¡Nuevos sensores para uEye LE!
Debido a la gran popularidad de nuestras cámaras para proyectos, que ofrecen una excelente relación calidad-precio, ampliamos continuamente nuestra gama de sensores. Así, nuestros nuevos modelos con los sensores Sony Starvis IMX675 (5 MP), IMX676 (12,5 MP) e IMX678 (8 MP) ofrecen la máxima calidad de imagen con la mínima luz.
También estamos integrando el sensor Sony Pregius IMX900. Destaca por su excelente combinación de alta resolución, tamaño de píxel compacto y excelente calidad de imagen. Gracias a su excepcional sensibilidad en el rango espectral del infrarrojo cercano (NIR) y el rojo, es posible reconocer detalles finos, como códigos de barras, de forma fiable y precisa, incluso en condiciones de iluminación difíciles.
Variante GigE:
Máxima flexibilidad y diseño robusto
Las cámaras monoplaca GigE uEye LE (45 x 45 mm) de nuevo desarrollo, con propiedades CEM mejoradas, son especialmente ligeras y compactas.
El uso de placas secundarias RJ45, que se conectan a las cámaras de la placa base mediante cables flexibles, permite una flexibilidad aún mayor en los conceptos de carcasas personalizadas. Esto facilita aún más la distribución de los componentes de sensores y conectores en el espacio de instalación disponible; ahora también con Power-over-Ethernet para un suministro de energía y datos que ahorra especialmente compacto.
El nuevo diseño del portaobjetivos garantiza una montura ligera pero resistente a la torsión para objetivos con montura C o S, además de proteger los componentes electrónicos.
Variante USB:
Rentabilidad y Integración sencilla
Ya sea como versión a nivel de placa (36 × 36 mm) o con carcasa (47 × 46 × 26,3 mm), con soporte de objetivo (montura C-/CS-/S) o sin él, encajan en cualquier sistema.
Gracias a la funcionalidad plug & play con IDS peak y a la práctica solución de un solo cable para la transferencia de datos y la alimentación eléctrica, las cámaras para proyectos pueden integrarse rápida y fácilmente en los sistemas.
Las cámaras uEye LE son ideales para una gran variedad de aplicaciones gracias a su diseño compacto y su amplia gama de variantes.
uEye LE AF:
Cámaras de placa con autofoco
Imágenes nítidas a distancias variables: Las cámaras uEye LE USB 3 a nivel de placa de IDS destacan por su práctico autofoco y su atractiva relación calidad-precio.
Especialmente adecuado para:
Garantía de calidad, sistemas embebidos, microscopía, automatización de laboratorios, construcción de pequeños aparatos
Posibles aplicaciones de las cámaras de proyecto uEye LE
*Las abreviaturas indican qué interfaz es la más adecuada para cada aplicación.
Tecnología médica y automatización de laboratorios
En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.
(USB3 *)
Automatización de fábricas y de procesos
Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.
(GigE *)
Ingeniería mecánica
Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.
(GigE *)
Pequeños aparatos
Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.
(USB3 *)
Logística
En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.
(USB3 / GigE *)
Tráfico y transporte
No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.
(USB3 / GigE *)