uEye FA Fuerte en la automatización de fábricas
La cámara industrial robusta y resistente con PoE
La cámara industrial uEye FA es capaz de resistir las condiciones más duras. Con su grado de protección IP69K y un tubo de objetivo, está perfectamente protegida contra la suciedad, el polvo y el agua a alta presión. Gracias a sus componentes electrónicos para un rango de temperatura ampliado, este resistente modelo de cámara también es apto para su uso a -20 °C. Gracias a la interfaz Gigabit Ethernet, la cámara permite una rápida transmisión de datos (1 Gbps), admite Power-over-Ethernet (PoE) para una alimentación eficiente a través de un solo cable y reduce así la cantidad de cableado necesario. Con su memoria de imágenes integrada y su amplia gama de accesorios, es ideal para el funcionamiento con múltiples cámaras y para aplicaciones exigentes en la automatización de fábricas. Las funciones internas de la cámara como el preprocesamiento de píxeles, LUT o gamma reducen al mínimo el rendimiento necesario del ordenador.
GigE Vision Estándar
Power-Over-Ethernet (GigE)
3 años de garantía
Grado de protección IP69K
Preprocesamiento de imágenes en la cámara
Gran resistencia
Especialmente robusta, grado IP69K
La carcasa de la cámara, los tubos de objetivo y los conectores atornillables (un conector M12 de 8 polos con codificación X y un conector Binder de 8 polos) cumplen los requisitos del grado de protección IP69K. Los modelos de la serie de cámaras industriales uEye FA están perfectamente protegidos contra la suciedad, el polvo y el agua a alta presión en entornos difíciles.
Tasa de transferencia GigE completa de 1Gbps.
Funcionamiento con un solo cable de hasta 100 m
Las cámaras uEye FA pueden funcionar con 12-24 V o también con alimentación a través de Ethernet PoE (Power-over-Ethernet). La funcionalidad Power-over-Ethernet permite operar de forma muy práctica con un cable de hasta 100 m de longitud.
It’s so easy!
Principio Plug & Play
El sistema reconoce las cámaras automáticamente y se pueden utilizar al instante. Comprar la cámara, conectarla y empezar a obtener imágenes: ¡más fácil imposible!
"La uEye FA es la cámara ideal para entornos difíciles: con su robusta clasificación de grado de protección IP69K, su rápida transmisión de datos GigE y su alimentación a través de Ethernet, es perfecta para la automatización industrial."
Aplicaciones de automatización industrial con GigE Vision
Automatización de fábricas y de procesos
Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.
Control de procesos
Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.
Ingeniería mecánica
Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.
Logística
En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.
Tecnología de impresión
Entre otros, las cámaras IDS comprueban el color y la posición de los objetos permitiendo lograr imágenes impresas perfectas en envases, etiquetas o periódicos.
Lo que opinan los clientes sobre las cámaras industriales uEye FA:
«Gracias a las funciones optimizadas de control, parametrización y diagnóstico, podemos garantizar una alta calidad de imagen y un rendimiento fiable en aplicaciones agrícolas».
— Benedikt Keßler, cofundador y director general de Karevo GmbH —