Ensenso SDK Un solo software para todas las cámaras 3D Ensenso

Imágenes infrarrojas del kit de desarrollo de software IDS Ensenso.
Logotipo de Ensenso delante de la aplicación SDK

Ensenso PartFinder

Ensenso PartFinder le permite cargar sus propios modelos CAD y localizarlos después en las nubes de puntos de sus cámaras 3D Ensenso. Gracias al uso combinado de datos de profundidad, textura y normales de superficie, se pueden completar con éxito incluso las tareas de búsqueda más complejas. La funcionalidad PartFinder está incluida en la versión estándar de NxLib, aunque necesita una licencia específica para poder utilizarla. En esta sesión de IDS Vision Channel le explicamos exactamente cómo funciona.

Pictograma de una nube de puntos como símbolo para la correspondencia semiglobal.

Semi Global Matching

El algoritmo de correlación superdensa Semi Global Matching proporciona nubes de puntos muy densas de gran calidad.

Pictograma de placa con flechas para calibrar el área de trabajo

Calibración del rango de trabajo

Defina el inicio del rango de trabajo de forma sencilla con ayuda de una placa de calibración Ensenso.

Pictograma de imágenes de elevación telecéntrica como símbolo de vistas virtuales.

Vistas virtuales

Las imágenes de altura telecéntricas con un tamaño de píxel fijo facilitan enormemente el procesamiento de datos.

Pictograma de un sistema de coordenadas robótico para la calibración mano-ojo.

Calibración manual y visual

Calibre una cámara estéreo guiada por robot o instalada fija en relación con el sistema de ejes robótico.

Pictograma de varios cuerpos básicos como símbolo de ajuste primitivo.

Adecuación de primitivas

Extraiga elementos como capas, bolas o cilindros de las nubes de puntos capturadas.

Placa de calibración, cámara y flechas para el seguimiento de patrones.

Seguimiento de patrones

Mida la posición de la placa de calibración con una precisión micrométrica, así como la rotación en tiempo real.

Pictograma de varios signos de puntuación como símbolo de una API basada en JSON.

API basada en JSON

Utilice la API estructurada, orientada a objetos y fácilmente ampliable basada en el formato JSON para C, C++ y C#.

Pictograma: acceso API e interfaces como símbolo de conectividad remota.

Conectividad remota

Intercambie datos de proceso o parámetros con un acceso API a través de interfaces DLL o TCP.

Pictograma de varias cámaras estereoscópicas como símbolo de multi-view.

Multi-View

Combine varias cámaras estéreo en un sistema de captura único para nubes de puntos de alta textura.

Pictograma de una representación 3D virtual como símbolo para la renderización de escenas.

Renderización de escenas

Obtenga una representación virtual en 3D de las superficies capturadas por todas las cámaras estéreo.

Símbolo de PatchMatch Stereo Matching para cámaras Ensenso 3D.

PatchMatch Stereo Matching

El algoritmo aleatorio para encontrar coincidencias de diferentes secciones de la imagen permite la correspondencia estéreo en todo el espacio de trabajo en una sola ejecución (utilizable con y sin FlexView).

NxView

NxView es un programa demo con código fuente que muestra las principales funciones de la biblioteca NxLib. Permite abrir una o varias cámaras estéreo y de color y visualizar los datos de imagen y de profundidad. Se pueden ajustar en directo parámetros como el tiempo de exposición, binning, AOI o el rango de medición de la profundidad.

NxLib

NxLib es la biblioteca central de SDK. Contiene el algoritmo estéreo de correlación, así como todas las funciones de calibración y procesamiento.

Programas demo

Los scripts de HDevelop y numerosos programas demo para C, C++ y C# ayudan a aprender a usar la API NxLib. El programa demo NxView también está disponible de forma gratuita como código fuente.