uEye XC Cámara industrial con función de webcam

Cámara industrial IDS uEye XC delante de un fondo gris.

Imágenes automáticamente perfectas

Conecte la cámara y configure el enfoque automático para obtener imágenes y vídeos perfectamente nítidos. La función de webcam resulta especialmente útil en el caso de distancias de objeto muy variables, de ahí que este tipo de cámaras se utilicen en numerosos sistemas de quiosco y aplicaciones robóticas. Sin embargo, la mayoría de los modelos están concebidos para el mercado de consumo. No así la uEye XC, diseñada para cubrir las necesidades específicas de la industria y combinar todas las ventajas de una cámara industrial y una webcam. Disponible con USB3 Vision (programable) y protocolo UVC (plug&play), la uEye XC despliega sus virtudes en múltiples campos, desde sistemas de quiosco hasta aplicaciones logísticas y robóticas.

USB3

UVC

Ajuste automático de la imagen

Autofoco

Plug & Play

Diseño compacto

13 megapíxeles

Cámara lista para usar

Conectar y listo

La uEye XC es una cámara industrial tan fácil de manejar como una webcam. Para el montaje y la puesta en servicio solo es necesario enchufar un cable. Una vez conectada, la cámara de 13 MP con autofoco con el sensor onsemi AR1335 de 13 MP empieza a suministrar directamente imágenes y vídeos de alta resolución y gran calidad de detalles. El objetivo macro accesorio de fácil montaje le permite reducir de forma muy sencilla la distancia mínima entre objeto y cámara. Esto la hace especialmente idónea para aplicaciones en las que se manejan distancias muy cortas, como en la medicina.

Muchas partes delantera y trasera de la carcasa de la cámara IDS uEye XC.

Ciclo de vida del producto largo

Empleo de componentes industriales

A diferencia de las webcams orientadas al consumidor final, la uEye XC es una cámara pensada para entornos industriales. Sus componentes garantizan la disponibilidad de recambios a largo plazo, un requisito indispensable para aplicaciones industriales. La gran variedad de funciones que incorpora, como el zoom digital, el balance automático de blancos o la corrección del color, proporcionan el máximo grado de detalle. Con IDS peak, el potente paquete de desarrollo de software de IDS, puede ajustar la cámara industrial con USB3 Vision para que se adapte exactamente a sus necesidades. El modelo con protocolo UVC (USB Video Class), por su parte, le permite disfrutar de la funcionalidad "Plug&Play" típica de las webcams sin necesidad de controladores adicionales.

Eine Hand hält die IDS Industriekamera uEye XC.

Compacta y ultraligera

Cámara con autofoco extremadamente polivalente

La cámara uEye XC dispone de una carcasa de magnesio muy ligera y elegante. Esta cámara compacta de tan solo 32 x 61 x 19 mm (An x Al x L) es ligera y robusta a la vez y perfectamente apta para aplicaciones industriales. Su sensor onsemi de 13 MP entrega 20 fps a máxima resolución y, gracias a la tecnología BSI, garantiza unos resultados óptimos incluso en condiciones lumínicas variables. Disponible con USB3 y UVC (USB Video Class), así como en un práctico kit inicial con accesorios.

Botellas de vidrio en una estantería con líquido naranja.

Aseguramiento de la calidad

La producción industrial tiene que cumplir los más elevados estándares de calidad y seguridad. De ahí que la uEye XC destaque especialmente en el ámbito del aseguramiento de la calidad de producto y de proceso. Su tecnología contribuye a garantizar una calidad constante y uniforme, una optimización del flujo de procesos y, con ello, una mayor productividad.

Una persona lleva un billete de avión y un pasaporte.

Sistemas de quiosco

La uEye XC ofrece un sinfín de prestaciones para sistemas de quiosco como cajeros automáticos, fotomatones o máquinas expendedoras de postales. Esta cámara permite ofrecer un servicio personalizado al cliente mediante terminales asistidos por imagen. En aeropuertos, la uEye XC combinada con lectores de pasaportes es la solución idónea para la inspección física.

Un brazo robótico coloca una caja de cartón en un robot autopropulsado.

Automatización de sistemas logísticos

La uEye XC es el asistente perfecto para registrar objetos en cintas transportadoras y leer códigos de barras y etiquetas en paquetes . Esta cámara con autofoco permite supervisar, analizar y optimizar todos los pasos de un proceso de forma segura y rentable.

Ordenador en el laboratorio, manejado por una persona con guantes azules.

Medicina

En el ámbito de la dermatología, esta cámara compacta con autofoco se puede utilizar para detectar la más mínima alteración en la piel mediante el objetivo macro accesorio que equipa. Tanto si se trata de realizar un diagnóstico como de una consulta online, la uEye XC garantiza unos resultados de alta calidad con una facilidad de manejo extraordinaria.

Imagen del autor técnico del IDS Heiko Seitz

Descubra todas las posibilidades que ofrece la uEye XC

Un campo ampliado en un billete de euro muestra el zoom de la uEye XC.

Mucho por descubrir: La cámara con autofoco enfoca el objeto automáticamente garantizando, de este modo, un ajuste perfecto de la distancia focal. En el ejemplo, la parte interior de una ventana (a 4 cm de la cámara), la parte exterior (8 cm), una taza en el saliente de una fachada (20 cm) y los alrededores (infinito). En caso necesario, el enfoque también se puede controlar por software.

Lo que opinan los clientes sobre las cámaras industriales uEye XC:

«La uEye XC encaja perfectamente con la filosofía de nuestro sistema: Captura imágenes automáticamente, sin que nuestros usuarios tengan que lidiar con parámetros ópticos».

— David Fehrenbach, fundador de preML —

«Para el registro de una hoja de ruta, se enfoca a una distancia de unos 35 centímetros. Para la documentación del proceso de carga, en cambio, el rango de captura es de 2 a 3 metros. Con la cámara uEye XC con autofoco se obtienen imágenes nítidas y utilizables en cualquier situación, incluso con condiciones de iluminación cambiantes».

— Thomas Fuchs, jefe de equipo de AIoT en CANCOM —