Cámaras industriales 10GigE ultrarrápidas de muy alta resolución

Para usuarios con exigencias especialmente elevadas en cuanto a resolución, calidad de imagen y velocidad de transferencia, IDS ofrece cámaras industriales con interfaz ultrarrápida de 10GigE y una amplia variedad de sensores CMOS con resoluciones desde 5 megapíxeles (247 fps) hasta 45 megapíxeles (27,7 fps).

Precisamente en aplicaciones en las que los objetos se mueven muy rápido y, al mismo tiempo, se requieren altas resoluciones, las cámaras GigE convencionales (con 1 Gbps) alcanzan sus límites de ancho de banda.

Las robustas cámaras uEye Warp10, compatibles con GenICam, son capaces de captar con precisión incluso procesos a alta velocidad y de transmitir los datos gráficos prácticamente sin retardo en una red basada en Gigabit Ethernet.

Esto hace que las cámaras sean especialmente idóneas para realizar, entre otras, tareas de inspección en las que es necesario monitorizar, registrar y analizar con todo detalle escenas dinámicas sin desenfoque por el movimiento.

Ultrarrápida

Sensores de gran formato

GigE Vision

Ancho de banda 10 veces mayor

100 m Transferencias de larga distancia

Opcional: Refrigeración activa

¿Qué cámara industrial es adecuada para aplicaciones de alta velocidad y altas frecuencias de imagen?

Las cámaras industriales con interfaz de 10 GigE son excelentes para aplicaciones de alta velocidad (especialmente en sistemas multicámara), ya que ofrecen el ancho de banda necesario para una transmisión en tiempo real sin pérdidas. La uEye Warp10 de IDS está diseñada específicamente para estos requisitos.

Ultrarrápida

Gracias a la interfaz 10GigE

En comparación con las cámaras 1GigE, la uEye Warp10 multiplica hasta por 10 el ancho de banda de transmisión. Esta cámara industrial ofrece, por tanto, a los usuarios la interfaz estándar más rápida del mercado y transmite grandes cantidades de datos a la unidad de procesamiento con una elevada frecuencia de imagen y unas latencias mínimas.

Cámara industrial uEye Warp10 con cable Ethernet
Se muestran dos cámaras uEye Warp 10 una al lado de la otra.

¡ Máxima resolución!

Sensores de gran formato de hasta 45 MP

Las cámaras uEye Warp10 no sólo están disponibles con montura C, ofrecerán la posibilidad de equipar una montura TFL (M35 x 0,75) para el empleo de sensores de muy alta resolución. La combinación de la interfaz 10GigE con la montura TFL permitirá integrar sensores de gran formato de hasta 45 MP. Para un manejo óptimo del calor, estas cámaras incorporarán opcionalmente una placa de refrigeración activa.

¡ Transferencias de larga distancia!

Transmisión rápida de datos a más de 100 metros

Las cámaras industriales compatibles con el estándar GigE Vision posibilitan transferencias de datos a alta velocidad con longitudes de cable de hasta 100 metros sin repetidor ni amplificador óptico a través de cables estándar CAT6A (con menos de 40 metros también CAT5E) con conectores RJ45. Una característica especialmente útil, por ejemplo, en aplicaciones de visión artificial en las que deben transmitirse datos rápidamente a largas distancias.

Flecha con la indicación de longitud de 100 m
Muchos cables finos amarillos y gruesos azules en una sola fuente de alimentación.

Fácil integración

Conservación de las estructuras de red actuales

Para posibilitar su utilización en aplicaciones ya existentes, las cámaras uEye Warp10 son retrocompatibles con 1GigE, 2.5GigE y 5GigE y adaptan su velocidad automáticamente. La integración en estructuras GigE Vision ya existentes es muy rápida y sencilla, y también están disponibles tarjetas de interfaz 10GigE.

Resumen de las ventajas de la cámara de alta velocidad uEye Warp10

Característica de rendimiento

Especificación uEye Warp10

Ventaja para aplicaciones de alta velocidad

Interfaz

10GigE (10 Gbps Ethernet), compatible con versiones anteriores

Velocidad de transmisión de datos muy elevada para altas frecuencias de imagen y resoluciones; integración en redes existentes

Captura de imagen basada en fotogramas

Imágenes completas con obturador global (global shutter)

Captura sin distorsiones de movimientos rápidos

Resolución

De 5 MP a 45 MP

Gran nivel de detalle y amplio campo de visión a alta velocidad

Altas frecuencias de imagen

Dependiente del sensor y del ROI

Adaptación flexible a la velocidad del proceso

Baja latencia

Transmisión 10GigE rápida y estable

Procesamiento casi en tiempo real incluso con alta carga de datos

Grandes longitudes de cable

Ethernet estándar hasta 100 m, Power-over-Ethernet (PoE)

Arquitectura de sistema flexible sin pérdidas de rendimiento; alimentación eléctrica posible a través de la interfaz

Calidad industrial

GenICam / GigE Vision

Integración sencilla en entornos de visión existentes

Diseño industrial

Construcción robusta para funcionamiento 24/7

Alta fiabilidad en funcionamiento industrial continuo

Las cámaras 10GigE son ideales para la inspección basada en imágenes de alta velocidad con altas frecuencias de imagen.
Las cámaras basadas en eventos de la serie uEye EVS, por el contrario, se dirigen a aplicaciones en las que la reacción inmediata a movimientos rápidos es más importante que las secuencias de imágenes completas, como en la robótica o en la detección y seguimiento de drones.

Aplicaciones de alta velocidad con la uEye Warp10

La uEye Warp10 está diseñada específicamente para aplicaciones industriales de alta velocidad, allí donde las cámaras GigE clásicas alcanzan sus límites de ancho de banda. Captura procesos rápidos de forma fiable y con una alta calidad de imagen, siendo ideal para la fabricación, la clasificación y el análisis.

Las aplicaciones típicas van desde líneas con un número muy elevado de piezas por minuto, pasando por sistemas de transporte y análisis científicos, hasta la fabricación de semiconductores. La familia uEye Warp10 ofrece el rendimiento adecuado para ello.

Un hombre con traje azul observa una placa semiconductora redonda en un laboratorio.

Control de líneas de producción (electrónica, semiconductores, farmacéutica)

En entornos de producción de alta cadencia con varios cientos de piezas por minuto, una captura completa es decisiva. Los anchos de banda elevados permiten representar cada objeto por completo y sin pérdida de datos, incluso con resoluciones superiores a 5 MP.

Envases de alimentos empaquetados en una línea transportadora

Clasificación de alta velocidad (alimentación, logística, reciclaje)

Los objetos que se mueven rápidamente en cintas transportadoras requieren tiempos de exposición cortos y altas frecuencias de imagen. Solo así se pueden obtener imágenes fiables sin trepidación ni desenfoque de movimiento, incluso a velocidades superiores a 1 m/s.

Máquina de corte láser procesa piezas metálicas en línea automática

Análisis de movimiento y control de calidad (automoción, ingeniería mecánica)

En el análisis de procesos dinámicos, como el control de vibraciones o de posición, es esencial una captura de imagen sin distorsiones. Los sensores de obturador global proporcionan resultados precisos y permiten una calidad de imagen estable incluso en condiciones de iluminación difíciles.

Prensa de impresión de alta velocidad con hojas a color en marcha

Inspección de impresión y bandas (embalaje, impresión)

Las bandas de material que funcionan de forma continua a altas velocidades plantean grandes exigencias a la transmisión de datos de imagen. Una captura estable e ininterrumpida es crucial para detectar errores de forma fiable, incluso a grandes distancias.

Una persona en un laboratorio con guantes azules sostiene una placa de Petri.

Microscopía, análisis de partículas y ciencias biológicas

Los procesos de análisis dinámico, como la caracterización de partículas en tiempo real, requieren altas frecuencias de imagen con un bajo nivel de ruido. Los sistemas de sensores modernos permiten una detección precisa incluso de las estructuras y movimientos más finos.

Descubra todas las posibilidades que ofrece la uEye Warp10