IDS uEye EVS Event-based Kamera.

uEye XCP-E | XLS-E Cámaras basadas en eventos

Una cámara que sólo captura píxeles que cambian.
Se digitalizan los movimientos y se ignora la información estática.

A diferencia de las cámaras industriales convencionales, que generan imágenes completas en megapíxeles, las cámaras basadas en eventos reaccionan a los cambios de luminosidad en cada uno de los píxeles del sensor. Estos cambios se transmiten en tiempo real como eventos independientes, mientras que los datos inmóviles se ocultan por completo.

Logotipos de Sony y Prophesee

El "Sensor de visión basado en eventos" (EVS) ha sido desarrollado por Sony y Prophesee.

Si desea obtener más información sobre la obtención de imágenes basada en eventos, lea nuestro artículo especializado.

Sony Prophesee IMX636

El sensor un poco diferente

Con su exclusiva tecnología de sensor basado en eventos, solo registra los cambios relevantes para usted en la imagen: Dónde, cuándo y cómo. Cada píxel es básicamente un detector de movimiento ultrasensible.

  • 1280 x 720 píxeles inteligentes asíncronos
  • Sensible a la luz hasta 80 mlux con HDR de 120 dB
  • Eventos controlados por escena con resolución temporal de 1μs
  • Cantidad variable de datos (de 10 a 1.000 veces menos que los sensores basados en imágenes)

Características y aplicaciones

Reconocimiento de procesos extremadamente rápidos

La resolución temporal, es decir, la diferencia de tiempo mínima medible entre dos sucesos de píxeles consecutivos, es inferior a 100 µs. Esto significa que incluso los movimientos más rápidos se pueden capturar con una frecuencia de imagen comparable de más de 10.000 FPS sin desenfoque de movimiento. Esto significa que ya no hay «puntos ciegos» entre las imágenes.

Ejemplos de aplicación:

  • Recuento de alta velocidad
  • Análisis de frecuencias y patrones de vibración
  • Súper cámara lenta para examinar la dinámica de movimiento más fina
  • Detección, seguimiento o control de drones y UAV (vehículos aéreos no tripulados)

Rango dinámico extremadamente alto

¡Ver en la oscuridad! Las cámaras de la línea de productos uEye EVS ofrecen resultados incluso en lugares donde casi no hay luz. Gracias a la tecnología de píxeles, la Sony IMX636 detecta cambios de contraste a partir de 0,08 lux. Gracias al procesamiento logarítmico de los valores de luz elevados, la sensibilidad supera la de los sensores basados en imágenes incluso en escenas muy luminosas.

Ejemplos de aplicación:

  • Supervisión de procesos en situaciones de iluminación complejas
  • Sistemas de asistencia a la conducción HDR
  • «Imágenes + eventos», imágenes nítidas incluso con poca luz y a alta velocidad gracias a la sincronización de cámaras RGB y EVS.

Resultados en lugar de datos brutos

Basada en la retina humana, la tecnología de sensores neuromórficos de Sony y Prophesee solo detecta el movimiento de los píxeles y lo transmite con coordenadas y marcas de tiempo. En lugar de los valores de luminosidad de cada píxel, se obtienen resultados directamente utilizables.

Ejemplos de aplicación:

  • Seguimiento de objetos en movimiento
  • Seguimiento y análisis de los movimientos de las partículas más pequeñas
  • Detección y control de UAV (vehículos aéreos no tripulados) y AGV (vehículos guiados automáticamente)

Tratamiento eficaz de los datos

Dado que solo se registran los cambios y se ignoran las áreas estáticas, la cantidad de datos a procesar se reduce considerablemente en comparación con las cámaras basadas en imágenes. Esto ahorra memoria y potencia de cálculo.

Ejemplos de aplicación:

  • El análisis de movimiento integrado se apoya en la segmentación de movimiento nativa.
  • Adquisición continua de datos de tráfico
Logotipo de Metavision

Sony Prophesee IMX636

Software directamente del fabricante

Gracias a la estrecha colaboración con Sony & Prophesee, las cámaras uEye EVS pueden integrarse directamente con las herramientas de software de los fabricantes de sensores. Encontrará todo lo que necesita para empezar en el área de descargas del modelo de cámara correspondiente.

Descubra nuestros modelos de cámara basados en eventos

uEye XCP-E por detrás y por delante.

uEye XCP-E:
Cámara industrial basada en eventos en la carcasa IDS más pequeña

  • Carcasa compacta de fundición de zinc a presión (29 × 29 × 17 mm)
  • Adaptador de montura C para el uso de objetivos estándar
  • Sujeción segura gracias a la conexión USB Micro-B atornillable
  • Suministro de corriente flexible a través de USB o conector I/O
uEye XLS-E como variante de placa y con dos soportes de objetivo diferentes.

uEye XLS-E:
Cámara de placa basada en eventos para aplicaciones embebidas

  • Cámara ultracompacta a nivel de placa (29 × 29 × 7 mm)
  • Tan pequeño que cabe directamente en el portaobjetivos
  • Cámara USB3 de alta velocidad con conector Micro-B
  • Disponible con o sin soporte para objetivos con montura C/CS o S
  • Desarrollo de calor mínimo
Jürgen Hejna, IDS Product Manager 2D Machine Vision

«Las cámaras basadas en eventos alcanzan una resolución temporal extraordinaria en el rango de los microsegundos, lo que las hace óptimas para escenas muy dinámicas. Las mejores condiciones para captar movimientos rápidos de objetos sin pérdidas de información, algo inevitable con los sensores basados en imágenes.»

— Jürgen Hejna, Product Manager 2D Machine Vision en IDS —

Lo que opinan los clientes sobre las cámaras industriales uEye EVS:

«Con la ayuda de la tecnología de cámara basada en eventos, son posibles frecuencias de imagen comparables de 10.000 fotogramas por segundo, para lo que sólo se necesitan interfaces de PC estándar como USB con unos pocos gigabits por segundo. El precio de los propios modelos basados en eventos es significativamente inferior al de las cámaras de alta velocidad correspondientes».

— Dr. André Brunn, Head of Development ILA_5150 GmbH —