Dos cámaras IDS NXT oslo y malibu con IA con objetivo y cable

IDS NXT malibu | oslo Cámaras industriales con IA y streaming 4K

Procesamiento de imágenes basado en IA con una calidad de imagen excepcional

Las cámaras industriales inteligentes IDS NXT malibu e IDS NXT oslo incorporan la IA directamente en la imagen en directo. Analizan escenas a gran velocidad y los resultados se superponen la transmisión de vídeo. Los modelos disponen de una carcasa compacta y apta para uso industrial con interfaz GigE. Gracias a su grado de protección IP69K, el IDS NXT oslo resiste incluso las condiciones más adversas.

Aquí, la tecnología inteligente se une a la calidad industrial.

Inteligencia artificial

Procesamiento integrado

Protocolo industrial

Apps de visión artificial disponibles

Grabador de eventos

Streaming

Servicio web integrado

3 años de garantía

Descubra nuestros modelos de cámaras con IA

Cámara KI IDS NXT malibu Vista frontal, en diagonal

IDS NXT malibu
IA en directo en flujos de vídeo

  • Chip Ambarella para análisis de imágenes rápidos basados en IA con superposiciones en directo
  • Streaming de vídeo comprimidos con resolución completa del sensor mediante RTSP y HTTP
  • Calidad de imagen extraordinaria gracias al ISP integrado con numerosas funciones automáticas
  • No requiere PC (IA, compresión, streaming directamente integrados en la cámara)
Cámara IA IDS NXT oslo Vista oblicua frontal

IDS NXT olso
IA en directo en flujos de vídeo

  • Chip Ambarella para análisis de imágenes rápidos basados en IA con superposiciones en directo
  • Streaming de vídeo comprimidos con resolución completa del sensor mediante RTSP y HTTP
  • Calidad de imagen extraordinaria gracias al ISP integrado con numerosas funciones automáticas
  • No requiere PC (IA, compresión, streaming directamente integrados en la cámara)
  • Máxima protección IP69K contra el polvo y el agua a alta presión

«Con IDS NXT malibu e IDS NXT oslo, hemos desarrollado cámaras industriales que analizan rápidamente las imágenes e integran los resultados directamente en secuencias de vídeo. De este modo, creamos nuevos escenarios de aplicación para el procesamiento inteligente de imágenes, incluso en condiciones adversas, gracias a la robusta carcasa IP69K de la IDS NXT oslo. La combinación de IA en cámara y streaming 4K es una novedad en el entorno industrial.»

— Marcus Rembold, Product Manager Edge Vision, Lenses & Accessories en IDS —
Marcus Rembold, IDS Product Manager Edge Vision, Lenses & Accessories

Superposiciones de resultados en flujos de vídeo

Las cámaras industriales inteligentes funcionan con un potente SoC (sistema en chip) de Ambarella. Permite realizar análisis de imágenes basados en IA directamente en la cámara. Los resultados de la inferencia, como los objetos detectados o las anomalías, pueden mostrarse opcionalmente como superposiciones en la transmisión en directo y transmitirse con la resolución completa del sensor a los sistemas conectados mediante RTSP o HTTP.

Los usuarios se benefician de un procesamiento de imágenes de alta calidad, compresión MJPEG o H.264 y visualización en el navegador web sin necesidad de software adicional. Las cámaras con IA pueden guardar internamente datos de imagen relevantes en forma de secuencias de vídeo o transferirlos a un servidor FTP.

Iconos con la inscripción IA, RTSP, 4K, MJPEG, H.264

IA e ISP "on the edge"

El ISP (procesador de señal de imagen) integrado ofrece funciones automáticas como control de brillo, corrección de distorsiones de lente y optimización del color. En combinación con el sensor fotosensible, la cámara ofrece una excelente calidad de imagen incluso en condiciones de iluminación difíciles. La solución integrada elimina la necesidad de un PC externo, lo que reduce el consumo de energía y los costes del sistema.

IDS NXT oslo: Cámara con IA y el máximo grado de protección

La IDS NXT oslo combina el procesamiento inteligente de imágenes con una carcasa con certificación IP69K para su uso en condiciones extremas. Gracias al tubo adecuado y a los conectores M12, la cámara permanece protegida de forma fiable incluso en entornos industriales o agrícolas adversos.

Cámaras con IA y capacidad de streaming para aplicaciones inteligentes

Las cámaras IDS NXT malibu e IDS NXT oslo combinan un potente hardware industrial con un procesamiento de imágenes inteligente directamente en la cámara. Gracias a la inferencia en cámara, procesan información visual a gran velocidad, toman decisiones autónomas y reaccionan de forma inteligente ante escenas complejas y dinámicas, sin necesidad de un ordenador externo. En combinación con el intuitivo software IDS lighthouse, se pueden crear aplicaciones basadas en IA, como la clasificación, el seguimiento de objetos o la detección de anomalías, sin necesidad de programación y utilizando imágenes de ejemplo.

Aplicaciones de IA con IDS NXT

Un hombre con una cámara en el casco realiza trabajos de montaje en una máquina

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Viales de medicamentos pasan por una máquina

Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Cuatro terminales de facturación rápida en un solo vestíbulo del aeropuerto

Supervisión

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Mujer con carrito de la compra en una caja de autoservicio

Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.

Robot de transporte en un almacén con paquetes.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Atleta en bicicleta de carreras, paisaje de fondo.

Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.

Las manzanas se limpian y clasifican en una máquina

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Las plantas de un invernadero son vigiladas por una cámara

Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

Desarrollo y uso de sistemas de procesamiento de imágenes basados en IA

El uso de procesos de aprendizaje automático en aplicaciones de procesamiento de imágenes permite resolver tareas que hasta ahora eran difíciles o solo posibles con un gran esfuerzo. En este vídeo le explicamos todo el proceso de aplicación, desde la idea hasta su puesta en práctica, y le mostramos nuevas posibilidades y herramientas que le ayudarán a lo largo de todo el proceso.

Las cámaras IA IDS NXT malibu han recibido el siguiente premio:

Premio «Vision Systems Innovators Award» para las cámaras con IA IDS NXT malibu