uEye ACP Cámaras rentables y personalizadas
Cámaras industriales personalizadas
Gracias a uEye ACP, es barato, rápido y fácil.
En cuanto las cámaras estándar dejan de ser suficientes para las aplicaciones de procesamiento de imágenes, se requieren desarrollos a medida. Sin embargo, si sólo se necesitan unos pocos modelos de cámara, el esfuerzo y los costes suelen ser desproporcionadamente altos. Con uEye ACP, IDS demuestra que hay otro camino: El sistema modular de esta serie pone fin a los largos ciclos de desarrollo e impresiona por su alta calidad, su funcionalidad adaptada a las necesidades y su sencillo manejo.
Compruébelo usted mismo: con el configurador en línea, puede crear su propio modelo personalizado en unos pocos clics. Alternativamente, también ofrecemos desarrollos especiales clásicos: desde marcas personalizadas y diseños individuales hasta adaptaciones especiales de software.
Apta para uso industrial
Diseño compacto
USB3 Vision Estándar
GigE Vision
Made in Germany
El principio modular ofrece una gran libertad de diseño
Modelo de cámara personalizado mediante el configurador en línea
Para la serie uEye ACP, hemos desarrollado todos los componentes importantes de la cámara - como placas de sensores, conectores y soportes de objetivos - como módulos estándar que pueden combinarse según las necesidades.
- De este modo, podrá elegir entre una gran variedad de sensores de imagen, que pueden conectarse directamente mediante conectores de placa a placa o mediante cables flexibles de distintas longitudes.
- si la cámara tiene una interfaz GigE o USB o un conector RJ45 o M12
- un modelo con o sin soporte para el objetivo según sus necesidades
Como desarrollamos y fabricamos casi todos los componentes nosotros mismos, su cámara personalizada estará disponible rápidamente.
Calidad superior «Made in Germany»
Cámaras de placa personalizadas económicas a partir de una cantidad de 1
Todos los conjuntos estándar uEye ACP son totalmente probados por nosotros antes de que los tenga en sus manos. Así garantizamos la alta calidad habitual "Made in Germany" que usted espera de IDS.
Cada cámara uEye ACP que configure puede fabricarse a partir de componentes disponibles a corto plazo. La personalización no conlleva costes adicionales para usted ni está vinculada a mayores cantidades. Gracias al diseño modular de la uEye ACP, su cámara personalizada puede encargarse de forma económica a partir de una cantidad.
A petición, el equipo técnico de IDS puede modificar aún más los componentes.
Con uEye ACP, ponemos a su disposición cámaras de placa de configuración flexible para aplicaciones personalizadas directamente desde el almacén. Se beneficiará de cámaras altamente personalizables y de rápida entrega para el desarrollo de prototipos y aplicaciones en serie.