Buscador de cámaras | Encontrar cámaras industriales en línea : Imágenes

Buscar cámara

Tras responder a algunas preguntas, el buscador de cámaras basado en aplicaciones le sugerirá los modelos adecuados. A continuación, puede utilizar los datos técnicos/características para afinar aún más su lista de resultados si es necesario.

técnica basada en aplicaciones

¿En qué entorno se utilizará la cámara?

¿Necesita imágenes en color o monocromas?
Restablecer 🛈 Las variantes de sensor monocromo y de color afectan a la nitidez de la imagen. Las cámaras monocromas son mucho más detalladas. Debido al Bayer Pattern ascendente, las cámaras en color producen efectivamente sólo una cuarta parte de los píxeles de una cámara monocroma idéntica.
¿Es una escena estática o en movimiento?
Restablecer 🛈 Los obturadores controlan el tiempo de exposición de un sensor de imagen. El movimiento de la escena influye en la calidad de la imagen a través del obturador de los sensores. Un Global Shutter expone simultáneamente toda la zona utilizada para una imagen. Un Rolling Shutter expone el sensor línea a línea, lo que puede provocar distorsiones de la imagen durante los movimientos rápidos, especialmente a alta resolución y bajo tiempo de lectura. Los modernos sensores Rolling Shutter suelen ser también adecuados para escenas en movimiento y son más baratos que los Global Shutter de la misma clase de resolución.
¿En qué entorno se utilizará la cámara?
Restablecer 🛈 Cuanto mayor sea el número de certificación IP, mejor será la protección contra el agua, el polvo y la suciedad.
  • IP0: no ofrece protección adicional
  • IP30: Protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos con un diámetro > 2,5 mm
  • IP65/67: A prueba de chorros, estanca al polvo y protegida contra la inmersión en agua durante 30 minutos
  • IP69K: Protección contra el agua durante la limpieza con chorro de alta presión/vapor, estanca al polvo
¿Cuál es la distancia entre la cámara y el PC?
¿Qué interfaz prefiere?
Restablecer 🛈 USB permite una sencilla conexión plug & play. A partir de una longitud del cable de 5 metros, ya no se puede garantizar la alta velocidad a través de USB2 y USB3. Con Ethernet, esto es posible hasta longitudes del cable de 100 metros.
¿Cuál es el campo de visión necesario y el detalle más pequeño?
  •  mm
  •  mm
  • Resolución calculada
     
  • Sus entradas no son técnicamente realizables. Por favor, introduzca nuevos valores.
Restablecer 🛈 Estas entradas se utilizan para determinar las cámaras con una resolución de sensor adecuada. "El detalle más pequeño": Especifique el tamaño del elemento más pequeño que debe identificarse en el campo de visión.
Las siguientes cámaras se adaptan a sus necesidades:
Items 1-12 of 531
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling Shutter
  • 2,12 Mpx
  • Sony
  • 89,1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling Shutter
  • 2,12 Mpx
  • Sony
  • 89,1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling Shutter
  • 2,12 Mpx
  • Sony
  • 89,1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye XLS U3-34E2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling Shutter
  • 4,15 Mpx
  • Sony
  • 49,3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
En serie
Consultar precio
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global Start Shutter, Rolling Shutter
  • 5,04 Mpx
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE U3-3682XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global Start Shutter, Rolling Shutter
  • 5,04 Mpx
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS U3-34E1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling Shutter
  • 4,15 Mpx
  • Sony
  • 49,3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
En serie
Consultar precio
uEye XLS U3-3681XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global Start Shutter, Rolling Shutter
  • 5,04 Mpx
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling Shutter
  • 5,11 Mpx
  • Sony
  • 41,1 fps
  • IMX675
  • 2608 x 1960
En serie
Consultar precio
uEye XLE U3-3681XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global Start Shutter, Rolling Shutter
  • 5,04 Mpx
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS U3-3684XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global Start Shutter, Rolling Shutter
  • 5,04 Mpx
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS U3-34E4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling Shutter
  • 4,15 Mpx
  • Sony
  • 49,3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
En serie
Consultar precio

Encuentre cámaras industriales en línea

IDS es uno de los principales fabricantes de cámaras industriales versátiles: desde los clásicos sistemas 2D hasta las cámaras de monitorización y basadas en eventos, pasando por la visión artificial.

Con sólo unas preguntas, podrá encontrar rápidamente la cámara industrial con interfaz GigE o USB adecuada para su sistema de procesamiento de imágenes con nuestro buscador de cámaras. A continuación, puede afinar su selección con características técnicas como la resolución, los sensores o la interfaz. Pulse "Añadir filtro" para obtener más opciones.

Para las cámaras 3D, puede utilizar el buscador de cámaras 3D disponible.

It's so easy!