Cámara uEye XLS | IMX664 | Sensor Sony de 4 MP | Tienda online

U3-34E1XLS Rev.1.2

U3-34E1XLS Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2704 x 1536
    4,15 Mpx
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 49,3 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Minúscula cámara de placa USB3 con 4,15 MP y State-of-the-Art-tecnología de píxeles de Sony: La U3-34E1XLS Rev.1.2 está equipada con el sensor 1/1.8" Rolling Shutter IMX664 de la serie Sony Starvis 2 (cuarta generación). Gracias a una resolución de 2704 x 1536 px y una rápida 49,3 fps, es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde el control de procesos y calidad hasta la tecnología ITS y médica.

El modelo no sólo impresiona por su bajo ruido de imagen, sino que también es adecuado para el uso en situaciones de poca luz gracias a su alta sensibilidad en el rango NIR ("Near Infrared"). Su diseño compacto simplifica la integración en sistemas de visión integrados.

Como parte de la serie uEye XLS, la cámara es especialmente adecuada para proyectos de gran volumen o como modelo básico de bajo coste.

La cámara industrial está disponible con sensor en color o monocromo.

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Número de artículo
  • U3-34E1XLS-M Rev.1.2: 1010751
  • U3-34E1XLS-C Rev.1.2: 1010750
Familia de cámaras XLS
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX664
Frecuencia de imagen @ max. resolución 49,3 fps
Resolución (h x v) 2704 x 1536
Superficie optica 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 4,15 MP
Tamaño de píxel 2,90 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.