Ideal para aplicaciones de visión embebida que requieren una sensibilidad a la luz extraordinariamente elevada: La diminuta cámara de placa U3-38C1XLS Rev. 1.2 dispone del sensor U3-38C1XLS Rev. 1.2 IMX662 de 1/2.8" con tecnología Starvis 2. Esto permite al usuario disfrutar de una tecnología de píxeles muy avanzada que garantiza una calidad de imagen extraordinaria y un rango dinámico especialmente elevado.
La cámara USB3 de 2,12 MP (1936 x 1096, tamaño de píxel 2,90 µm) entrega unos impresionantes 89,1 fps y es especialmente idónea para aplicaciones con poca luz que requieren la mejor calidad de imagen con una baja resolución; todo ello a un precio muy competitivo.
La cámara U3-38C1XLS Rev. 1.2 está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | XLS |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX662 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 89,1 fps |
| Resolución (h x v) | 1936 x 1096 |
| Superficie optica | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/2.8" |
| Resolución | 2,12 MP |
| Tamaño de píxel | 2,90 µm |
| Modo HDR | Clear HDR |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones