Cámara uEye XLS | IMX675 | Sensor Sony de 5 MP | Tienda online

U3-34F2XLS Rev.1.2

U3-34F2XLS Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2608 x 1960
    5,11 Mpx
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 41,1 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Cámara diminuta, calidad de imagen impresionante: La cámaraU3-34F2XLS Rev.1.2 está equipada con el sensor 5,11 MP Rolling Shutter IMX675 de Sony. Gracias a la tecnología Starvis 2 de Sony y a la tecnología de píxeles de última generación, esta cámara de placa impresiona con un ruido de imagen muy bajo y una alta sensibilidad en el rango NIR ("Near Infrared").

El sensor 1/2.8" CMOS ofrece una resolución de 2608 x 1960 px, proporciona 41,1 fps y demuestra su valía sobre todo cuando se utiliza en condiciones de poca luz ambiental. De ello se benefician, por ejemplo, las aplicaciones de control de calidad, transporte y tecnología médica.

Como parte de la serie uEye XLS, la cámara es especialmente adecuada para proyectos de gran volumen o como modelo básico de bajo coste. Disponible con sensor en color o monocromo.

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Número de artículo
  • U3-34F2XLS-C Rev.1.2: 1010684
  • U3-34F2XLS-M Rev.1.2: 1010685
Familia de cámaras XLS
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX675
Frecuencia de imagen @ max. resolución 41,1 fps
Resolución (h x v) 2608 x 1960
Superficie optica 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.8"
Resolución 5,11 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.