Cámara IDS 3D Ensenso X

Ensenso serie X El sistema modular de cámaras 3D

La serie Ensenso X es un sistema de cámaras 3D modular y, por tanto, muy flexible. El módulo de proyección con proyector LED de 100 W de potencia está equipado con un conmutador Gigabit Ethernet integrado y puede combinarse con determinados modelos de cámaras GigE uEye para crear un sistema de cámaras 3D personalizado según sus necesidades.

Interfaz GigE

FlexView2

Líneas de base modificables

Disparador y flash

Grado de protección IP65/67

Made in Germany

Cámara 3D IDS Ensenso X30 de frente

Ensenso X30
Cámara de visión estéreo

  • Cámaras GigE con sensores de 1,6 MP o 5 MP
  • Para objetos en movimiento y distancias de trabajo de hasta 5 m o volúmenes de hasta 8 m³.
  • Grado de protección IP 30 o IP 65/67 opcional
Cámara IDS Ensenso X36 3D de frente

Ensenso X36
Cámara de visión estéreo

  • Cámaras GigE con sensores de 1,6 MP o 5 MP
  • Para objetos en movimiento y distancias de trabajo de hasta 5 m o volúmenes de hasta 8 m³.
  • Grado de protección IP 30 o IP 65/67 opcional
  • FlexView2 para profundidad de detalle y gran robustez en superficies oscuras o reflectantes

Versátiles opciones de montaje y robustos sistemas de cámaras 3D

Los soportes de montaje de la cámara están disponibles en diferentes anchuras para poder realizar líneas base de diferentes tamaños. Además, se pueden ajustar los ángulos de visión de las dos cámaras montadas y seleccionar varios objetivos de montura C con distintas distancias focales para la cámara y el proyector. Esto permite detectar una amplia gama de distancias de trabajo de hasta 5 metros y objetos con volúmenes de varios metros cúbicos, como paletas muy cargadas o salas enteras. Se puede elegir entre modelos de cámara con resolución de 1,6 megapíxeles o de 5 megapíxeles, para obtener un campo de visión aún mayor y más detalles.

Cámaras IDS 3D de visión delantera y trasera de la serie Ensenso X
Cámara IDS 3D de la serie Ensenso X con gotas de agua.

Para exigencias de robustez especialmente elevadas, los sistemas de cámara 3D Ensenso X30 y Ensenso X36 están disponibles opcionalmente con grad de protección IP65/67 y, por tanto, están protegidos contra la suciedad, el polvo, las salpicaduras de agua o los productos de limpieza, así como contra el ajuste accidental de las lentes.

Aplicaciones de la visión estereoscópica 3D

Visión robotizada, por ejemplo (des)paletización, carga de cintas transportadoras

Aplicaciones robóticas, por ejemplo, recogida de contenedores

Tecnología médica, por ejemplo, posicionamiento del paciente

Detección y clasificación de objetos 3D

Ensenso SDK - Potente software para cámaras 3D

Las cámaras de la serie Ensenso X son especialmente fáciles de configurar y manejar con el Ensenso SDK. El paquete de software ofrece asistentes fáciles de usar para configurar y calibrar las cámaras 3D, así como procesamiento de imágenes asistido por GPU, lo que permite acelerar aún más el procesamiento de datos 3D.

Aspectos destacados del SDK de Ensenso:

  • Un solo paquete de software (Ensenso SDK para Windows y Linux) para todos los modelos Ensenso
  • Programas de ejemplo con código fuente para MVTec HALCON, C, C++, C#
  • Generación de una única nube de puntos 3D a partir de todas las cámaras del modo multicámara
  • Generación directa de las nubes de puntos 3D desde varias perspectivas
  • Calibración mano-ojo del robot
  • Integración de las cámaras industriales uEye, por ejemplo para registrar información de color adicional o códigos de barras

Procedimiento Ensenso 3D

¿Cómo funciona la Projected Texture Stereo Vision?

Más información

La tecnología FlexView

¿Objetos en movimiento o estáticos?

Más información

Campos de aplicación

Automatización con visión 3D

Más información

Lo que opinan los clientes sobre las cámaras 3D Ensenso X

Las ventajas del sistema son evidentes: «Configuración sencilla, buen SDK con una API estable y flexibilidad.»

— Athapol Tantisantikorn, Director de ventas de SSG Ltd —