Foto de grupo de las cámaras de monitorización en directo uEye de IDS

uEye SCP | SLE | SFA Streaming y grabación de vídeo mediante cámara industrial

Solución de un solo dispositivo para la supervisión de procesos

¿Busca una solución de cámara fácil y de rápida integración para visualizar los procesos de las máquinas, sin ningún programación y sin necesidad de un PC adicional? Con las cámaras uEye Live, le ofrecemos la solución ideal. Estas cámaras industriales compactas funcionan con componentes SoC (System on Chip) de última generación de nuestro socio tecnológico Ambarella y permiten realizar tareas de supervisión directamente y sin necesidad de un PC adicional.

Gracias a los probados factores de forma y propiedades mecánicas de nuestras cámaras industriales 2D, las cámaras uEye Live están disponibles en una amplia gama de versiones. Están disponibles tanto en el formato estándar del sector (29 x 29 mm) como cámaras de carcasa y como cámaras monoplaca para facilitar la integración en sus propios dispositivos.

Cámaras de red IP con streams RTSP y HTTP

Funcionamiento e integración sin necesidad de programación

Fácil de configurar a través de la interfaz web en cualquier navegador web

Excelente rendimiento con poca luz gracias a la moderna tecnología de sensores

Imágenes de cámara "especialmente buenas" gracias a las funciones de mejora de imagen ISP

Grabación de eventos en la memoria de la cámara

Ambarella SoC (System-on-Chip) con etiquetado y logotipo

Sistema integrado mediante tecnología SoC

El uso de la moderna tecnología «edge» con un eficiente SoC de Ambarella permite a la cámara editar, procesar, filtrar o analizar directamente los datos de imagen. En lugar de las imágenes raw (en crudo) individuales, la cámara transmite hasta tres secuencias de vídeo en paralelo, bien a través del protocolo RTSP y comprimidas en H.264, bien a través de HTTP en formato MJPEG directamente a varios usuarios finales. No se necesita un PC para utilizar la cámara. Así, la cámara cumple varios requisitos, como la supervisión en directo, los análisis posteriores detallados y la integración en distintos sistemas.

Azulejo que muestra la grabación en forma de la abreviatura REC y un punto rojo

Grabación de eventos

La cámara permite el almacenamiento descentralizado de secuencias de vídeo en la memoria interna persistente, activadas por un comando de software o una línea de disparo. Dependiendo de la configuración, se registran los segundos antes, durante y después de un evento. Esta función permite documentar completamente los fallos o averías de la máquina. Esto permite analizar los posibles errores del proceso e identificar las posibles causas.

El procesador de color se denomina ISP (Image Signal Processor).

Calidad de imagen perfecta

El ISP (Image Signal Processor) integrado garantiza una calidad de imagen óptima en todo momento gracias a una gran variedad de algoritmos de mejora de la imagen, como la exposición y el balance de blancos automáticos, el HDR y la corrección de hotpixel. Estos algoritmos adaptan automáticamente el contenido de vídeo a las distintas condiciones ambientales y lo optimizan específicamente para la percepción visual del ojo humano.

WebCockpit en navegador: transmisión a la derecha, opciones a la izquierda

Plug'n'Stream

Una vez conectada a la fuente de alimentación, la cámara está inmediatamente lista para su uso. Los ajustes de streaming, grabación y vídeo pueden configurarse fácilmente a través de un frontend web en el navegador, sin necesidad de software especial ni programación compleja.

Para una integración perfecta en los sistemas existentes, el servicio web ofrece una API REST que puede utilizarse para integrar el control y la configuración de la cámara en programas de aplicación o controles de máquinas.

Descubra nuestros modelos de cámaras de monitorización

Cámara uEye SCP: vista oblicua desde delante y desde atrás.

uEye SCP:
Monitorización en formato estándar de la industria

Con unas dimensiones de 29 x 29 x 29 mm, la uEye SCP es es muy compacta y cabe en cualquier sitio. El adaptador de montura C permite utilizar los objetivos más estándar. Tanto el conector para cables de E/S y alimentación como la conexión de red RJ-45 pueden fijarse, por lo que están perfectamente adaptados a las exigencias mecánicas de las aplicaciones industriales.

Cámara uEye SFA: vista oblicua desde delante y desde atrás.

uEye SFA:
Máxima robustez para entornos industriales

La carcasa de la cámara alcanza el grado de protección IP69K gracias al tubo del objetivo atornillable opcional y protege la cámara del polvo y del agua a alta presión. Los conectores atornillables aseguran y sellan la conexión del cable incluso bajo cargas de vibración. Con PoE, la transmisión de datos y la alimentación eléctrica se realizan a través de un único cable de hasta 100 metros de longitud.

Cámara uEye SLE: vista oblicua desde delante y desde atrás.

uEye SLE:
Cámara de una sola placa que ahorra espacio

Desarrollada como cámara monoplaca con unas dimensiones de 45 x 45 mm como concepto de diseño a coste, la uEye SLE es ideal para que los fabricantes de máquinas y dispositivos realicen proyectos competitivos con grandes cantidades. La cámara está disponible con un montura C o S que protege adicionalmente la placa de circuitos en todo su contorno y proporciona puntos de atornillado adicionales, o completamente sin montura si utiliza su propia óptica.

Cámara uEye SLE: variante con placa base

uEye SLE "Placa base":
Monitorización modular

El uso de la variante de placa base con una placa secundaria RJ45 proporciona aún más flexibilidad en los conceptos de carcasa propios. Las placas de circuitos están conectadas mediante conductores flexibles, lo que facilita la distribución de los componentes de sensores y conectores en el espacio de instalación disponible, ahora también con alimentación PoE.

Red con nodos, en forma de cerebro

¿Análisis de imágenes AI directamente en la cámara?

¿Busca una cámara que ofrezca opciones avanzadas de procesamiento de imágenes directamente en el dispositivo? ¿Le gustaría ejecutar usted mismo las redes neuronales entrenadas y ampliar las funciones de la cámara con aplicaciones de visión o incluso desarrollar sus propias aplicaciones? Entonces eche un vistazo a nuestras cámaras inteligentes de la familia IDS NXT: ¡la solución perfecta para las exigentes tareas de procesamiento de imágenes de visión embebida con IA!

Las cámaras de monitorización de la serie uEye Live han recibido los siguientes premios:

Premio de Oro «Vision Systems Innovators Award» para las cámaras de monitorización en directo uEye de IDS
Premio «inspect award» para las cámaras de monitorización en directo uEye de IDS