La Nion es una cámara 3D con tecnología iToF basada en el sensor onsemi AF0130 Hyperlux. Funciona con una resolución de 1,2 MP (1280 × 960 píxeles, QuadVGA) y utiliza luz láser (clase 1) en el rango de 940 nm. Por lo tanto, proporciona datos 3D fiables incluso cuando se utiliza en exteriores.
El objetivo integrado ofrece un campo de visión de 71° en horizontal y 57° en vertical. En combinación con el sensor AF0130, la cámara genera una alta densidad de datos 3D en un rango de trabajo de 0,3 m a 7,5 m. Con la ayuda de modos de trabajo predefinidos, el Nion se puede configurar rápidamente mediante Software para obtener un rango de profundidad, una resolución de ubicación y profundidad y una precisión únicos.
El sensor AF0130 de onsemi minimiza el desenfoque por movimiento, ya que almacena en el sensor las cuatro exposiciones de fase necesarias para iToF antes de la lectura. Por lo tanto, las exposiciones se realizan sin pausas de lectura. Esto reduce el intervalo de tiempo en el que un objeto puede moverse. De este modo, las cuatro imágenes de fase permanecen coincidentes y generan valores de profundidad estables incluso en escenas de movimiento rápido.
La carcasa compacta, apta para uso industrial, tiene protección IP67. Las conexiones M12 atornillables para Ethernet y las conexiones I/O permiten una integración robusta en entornos industriales. El rango de temperatura de funcionamiento permitido es de entre 0 °C y 35 °C. La cámara puede funcionar con una fuente de alimentación externa o PoE++.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | Nion |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 30,0 fps |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Variante del sensor | Tiempo de vuelo (ToF) |
| Fabricante de sensor | onsemi |
| Modelo de sensor | AF0130 |
| Distancia de trabajo (min) | 0,3 m - 7,5 m |
| Longitud de onda láser | 940 nm |
| Bildwinkel vertikal | 57,0° x 71,0° |
| Shutter | Global Shutter |
| Resolución | 1,23 MP |
| Resolución (h x v) | 1280 x 960 |
| Grado de protección IP | IP66, IP67 |
| Clase láser | 1 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Certificaciones