uEye XS set inicial | Autoenfoque | 5 MP | Tienda web

uEye XS Rev.1.1 Set inicial

uEye XS Rev.1.1 Set inicial
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15,0 fps
  • USB 2 0,5 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

Con la uEye XS, está optando por una ingeniosa cámara con autoenfoque en formato mini, que cuenta con numerosas funciones útiles de mejora de la imagen (como balance de blancos, exposición, ganancia). El set de inicio incluye la cámara y los accesorios para que pueda evaluar fácilmente el modelo para su aplicación.

¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XS!

El set inicial incluye los siguientes productos:

Número de artículo
  • UI-1007XS Rev.1.1 Starter-Set: 1010008
Familia de cámaras XS
Interfaz USB 2
Velocidad de interfaz 0,47 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor OmniVision
Modelo de sensor OV5640
Frecuencia de imagen @ max. resolución 15,0 fps
Resolución (h x v) 2592 x 1944
Superficie optica 3,629 mm x 2,722 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/4"
Resolución 5,04 MP
Tamaño de píxel 1,40 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
Hi-Speed
0,5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Escaneado de documentos

Registro eficaz del contenido de documentos para fines de documentación o para la automatización de procesos.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.