Pioneros: Cámaras industriales con Sony IMX664, IMX675 e IMX676
Los sensores Sony Starvis 2 impresionan por su tecnología de píxeles de última generación y su sensibilidad NIR
Compacta, económica y potente con poca luz ambiental: Estamos listos para las nuevas cámaras uEye+ XCP con los sensores Sony Starvis 2 IMX664 (1/1,8", 4 MP), IMX675 (1/2,8", 5 MP) e IMX676 (1/1,6", 12,5 MP). Con estas cámaras industriales, no sólo ofrecemos algo nuevo en nuestra gama de productos, sino que volvemos a estar entre los pioneros del mercado de cámaras industriales.
La última tecnología de sensor de estas cámaras garantiza una alta velocidad de imágenes por segundo y una calidad de imagen extraordinariamente alta, e impresiona por su alta sensibilidad NIR (infrarrojo cercano) incluso cuando se utilizan en situaciones de poca luz. El sensor rolling shutter de 12,5 MP está especialmente recomendado para aplicaciones de microscopía, ya que su forma cuadrada permite aprovechar al máximo el círculo de imagen de un objetivo.
Estos modelos se sitúan en el atractivo segmento de precios de entrada.
La cámara uEye+ XCP USB3 con sensor Sony IMX664 en color está disponible a partir de sólo 185 euros de precio de catálogo. Además de los modelos uEye+ XCP disponibles de inmediato, pronto ofreceremos también variantes de cámara de placa uEye+ XLS.