Fuentes Open Source
Los sensores basados en apps de visión artificial IDS NXT contienen códigos de terceros y códigos con licencia GPL (GNU General Public Licence), versión 1/versión 2/versión 3 o con licencia LGPL (GNU Lesser General Public License). Este software se puede utilizar bajo las condiciones de la licencia GPL.
El software disponible para descarga de IDS Imaging Development Systems GmbH incluye algunos componentes de terceros protegidos por derechos de copyright que fueron publicados con licencia Open Source (en adelante "componentes Open Source").
Las condiciones de algunas de estas licencias Open Source exigen que IDS Imaging Development Systems GmbH facilite el código fuente legible por máquina. Este código fuente se puede descargar a través del siguiente enlace.
Fuentes open source IDS NXT OS
Para saber concretamente qué componentes engloba consulte la lista en "[Dirección IP de su cámara IDS NXT]/license.html". Los componentes de open source se pueden utilizar bajo las condiciones de su licencia open source. Encontrará las licencias open source en las listas.
IDS NXT OS
Consulte las condiciones exactas de las licencias de los distintos componentes de software guardadas en los directorios del archivo.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Fuentes open source IDS NXT cockpit
Para saber concretamente qué componentes engloba consulte la lista en "IDS NXT cockpit > Acerca de > Licencias open source". Los componentes de open source se pueden utilizar bajo las condiciones de su licencia open source. Encontrará las licencias open source en las listas.
IDS NXT cockpit
Consulte las condiciones exactas de las licencias de los distintos componentes de software guardadas en los directorios del archivo.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Fuentes open source IDS NXT Vision App Creator
Para saber concretamente qué componentes engloba consulte la lista en "IDS NXT Vision App Creator > Help > About". Los componentes de open source se pueden utilizar bajo las condiciones de su licencia open source. Encontrará las licencias open source en las listas.
IDS NXT Vision App Creator
Consulte las condiciones exactas de las licencias de los distintos componentes de software guardadas en los directorios del archivo.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Fuentes open source IDS peak
Encontrará un listado detallado de estos componentes en " C:\Program Files\IDS\ids_peak\licenses " (Windows) o "/usr/share/doc/ids_peak/licenses" o "/opt/ids_peak_[version]_[arch]/share/doc/ids_peak/licenses" (Linux). Los componentes Open Source pueden utilizarse en los términos y condiciones establecidos por las licencias Open Source correspondientes. Encontrará estas licencias Open Source en el archivo "thirdparty_licenses.txt".
Descargar código fuente Qt 6
Lea atentamente los términos y condiciones de licencia del Framework Qt, que encontrará en "Condiciones de licencia Qt".
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Descargar código fuente Qt Advanced Docking System
Lea atentamente los términos y condiciones de licencia del Qt Advanced Docking System, que encontrará en "GitHub > Qt Advanced Docking System".
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Fuentes open source IDS Software Suite
Encontrará un listado detallado de estos componentes en "C:\Program Files\IDS\uEye\legal" (Windows) o "/opt/ids/ueye/share/licenses" (Linux). Los componentes Open Source pueden utilizarse en los términos y condiciones establecidos por las licencias Open Source correspondientes. Encontrará estas licencias Open Source en el archivo "thirdparty_licenses.txt".
Descargar código fuente Qt 5.6
Lea atentamente los términos y condiciones de licencia del Framework Qt, que encontrará en "Condiciones de licencia Qt".
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Descargar código fuente Eigen 3
Lea atentamente los términos y condiciones de licencia del Eigen 3, que encontrará en "Mozilla Public License 2.0".
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the Mozilla Public License Version 2.0 for more details.
Fuentes open source uEye Streaming library
Encontrará un listado detallado de estos componentes en "C:\Program Files\IDS\ueye-stream\licenses" (Windows) o "/<extract_directory>/licenses" (Linux). Los componentes Open Source pueden utilizarse en los términos y condiciones establecidos por las licencias Open Source correspondientes. Encontrará estas licencias Open Source en el archivo "thirdparty_licenses.txt".
Descargar código fuente Qt 5.6
Lea atentamente los términos y condiciones de licencia del Framework Qt, que encontrará en "Condiciones de licencia Qt".
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Descargar código fuente FFmpeg
Lea atentamente los términos y condiciones de licencia del FFmpeg, que encontrará en "Condiciones de licencia FFmpeg".
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Descargar código fuente LIVE555 Streaming Media
Lea atentamente los términos y condiciones de licencia del LIVE555 Streaming Media, que encontrará en "Condiciones de licencia LIVE555 Streaming Media".
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.