Cámaras para el sector médico y de la biotecnología Máxima precisión y calidad para laboratorios y centros de diagnóstico
Las cámaras son una pieza fundamental en el ámbito de las tecnologías médicas y la biotecnología, donde encuentran múltiples aplicaciones. Garantizan los más elevados estándares de calidad en la fabricación de instrumentos quirúrgicos, ayudan a analizar con precisión muestras en los laboratorios y prestan apoyo tanto en tareas de diagnóstico como en tratamientos de rehabilitación. Descubra aquí por qué las cámaras IDS son la opción preferida por la industria médica cuando se trata de garantizar una fiabilidad y calidad de imagen extraordinarias, así como disponibilidad a largo plazo.
Cámaras "Made in Germany":
Soluciones a medida con disponibilidad a largo plazo
Cuando se utilizan cámaras en dispositivos y equipos médicos es imprescindible que tanto los componentes de hardware como de software estén disponibles a largo plazo. Además, en muchos casos se requieren adaptaciones específicas, por lo que tienen que ser fácilmente personalizables. Esto ocurre, por ejemplo, con la carcasa de la cámara —que muchas veces el cliente solicita con el nombre y el color corporativo de su empresa—, con la configuración del software y también con el hardware, para lo cual disponemos de una amplia gama de conectores e incluso diseños PCB totalmente personalizados. El equipo de IDS posee una dilatada experiencia en proyectos CSS y trabaja a conciencia para cubrir todas sus necesidades específicas. Póngase en contacto con nosotros; estaremos encantados de asesorarle sobre la mejor solución a nivel técnico.
Amplia selección: Calidad de imagen extraordinaria incluso con poca luz
IDS es uno de los principales proveedores de cámaras industriales del mundo y ofrece a sus clientes una amplia gama de cámaras y sensores. En el ámbito de las tecnologías médicas, IDS cuenta con modelos de alta resolución capaces de captar hasta el más mínimo detalle incluso en entornos de poca luz y reproducir fielmente los colores gracias a la función ajustable de corrección del color y a muchas otras funciones integradas de procesamiento de imágenes.
La gama de productos incluye asimismo modelos con sensores cuadrados Sony extremadamente sensibles en el rango NIR y, por tanto, muy adecuados para aplicaciones de microscopía. Gracias a una junta especial de goma, muchos modelos están además especialmente protegidos contra el polvo. Todas nuestras cámaras se fabrican y prueban en Alemania conforme a los más elevados estándares de calidad.
Higiene: Comprobación del estado de limpieza de los endoscopios con cámaras industriales
El creciente número de procedimientos endoscópicos y una mayor concienciación sobre los riesgos de infección han disparado la demanda de tecnologías de inspección automatizadas. Descubra aquí cómo las cámaras IDS facilitan la inspección visual automática de endoscopios rígidos.
Diagnóstico: Análisis de lesiones posturales mediante cámaras de alta precisión
Descubra cómo las cámaras industriales uEye ayudan a diagnosticar desviaciones de columna como la escoliosis. Esto permite a los ortopedistas, por ejemplo, detectar desequilibrios musculares o lesiones posturales y decidir el tratamiento más adecuado.
Control de calidad: Sistemas multicámara con IA para tareas de inspección
Cuando se trata de rellenar viales, los fabricantes de vacunas no pueden correr ningún riesgo. Este estudio de caso muestra el papel que desempeñan las cámaras de alto rendimiento en la inspección de viales de vacunas y cómo mejoran su precisión con sensores de alta resolución y frecuencias de imagen elevadas.
"IDS posee una amplia gama de cámaras de alto rendimiento y alta calidad para múltiples aplicaciones médicas, desde oftalmología y ortopedia hasta radiología y otras disciplinas altamente especializadas. Además del hardware, IDS también ofrece un gran valor añadido en lo que a software se refiere. Con IDS peak, el usuario puede probar las diferentes funciones de la cámara y ajustarlas de manera óptima para su aplicación específica."
Nuestras cámaras industriales para sus aplicaciones en el ámbito de la medicina y las ciencias de la vida
Esto es tan solo una pequeña muestra de la multitud de posibilidades que ofrecen hoy en día las tecnologías de procesamiento de imágenes. Nuestras polivalentes cámaras industriales 2D uEye están disponibles en un número prácticamente ilimitado de variantes y pueden integrarse en las aplicaciones más diversas. Con la serie IDS NXT le ofrecemos además cámaras inteligentes de visión embebida y diseño compacto capaces de aplicar sistemas de inteligencia artificial de manera autónoma. Gracias a la solución integral de IA IDS NXT los usuarios no necesitan tener conocimientos específicos de aprendizaje profundo, procesamiento de imágenes o programación para poder instalar y utilizar cámaras inteligentes en su entorno de sistemas y aplicaciones. Las cámaras de monitorización industrial uEye Live ofrecen streaming y grabación de eventos sin PC y sin programación de aplicaciones para la supervisión de procesos.
Nuestra cámara ToF 3D Nion es ideal para aplicaciones en logística, automatización y robótica en las que se requiere información 3D precisa a velocidades de proceso reales. Gracias a las cámaras Ensenso, flexibles y de alto rendimiento, con visión estereoscópica, se abren numerosas posibilidades para la automatización mediante visión 3D.
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas. ¡Estaremos encantados de ayudarle con sus aplicaciones, tanto con consejos como con apoyo práctico!