Sistema multicámara inteligente para el control de calidad de viales de vacunas

Sistema multicámara inteligente para el control de calidad de viales de vacunas

La lucha contra la pandemia de COVID-19 es una prioridad en todo el mundo. Todos los países están procurando hacer llegar las vacunas lo más rápido posible a la población. Pero proporcionar 8.000 millones de dosis para vacunar a toda la humanidad no es tarea fácil. Un factor clave para poder disponer de esa ingente cantidad de vacunas son los viales de vidrio, de los que se fabrican unos 50.000 millones anuales a nivel global. Los fabricantes ya están multiplicando sus capacidades de producción para no convertirse, literalmente, en el cuello de botella de la cadena de suministro. Pero los viales para vacunas en calidad sanitaria no son un frasco de vidrio cualquiera. Ya sean viales encapsulables, con cuello de rosca o en formato ampolla, todos se fabrican con un vidrio especial denominado borosilicato y requieren líneas de producción diseñadas a medida. Es importante evitar cualquier interacción entre el envase y el líquido que contiene, puesto que cualquier interferencia química podría afectar a la vacuna. Cualquier arañazo, fisura o hendidura, por pequeña que sea, puede obligar a desechar un lote entero, contaminar la línea de envasado o incluso provocar un paro total de las instalaciones de producción.

Aplicación

Los viales de vacunas suelen presentarse con capacidades de 2 ml a 100 ml y miden, de media, unos 45 mm de alto y 11,5 mm de ancho. Los fabricantes utilizan el vidrio borosilicatado para mantener las vacunas en las condiciones de estabilidad requeridas durante el almacenamiento y transporte del material, incluso con temperaturas extremas. Los pequeños envases para las valiosas dosis están sujetos a las más estrictas exigencias de calidad, al tiempo que se requieren grandes cantidades en el mínimo tiempo posible. Para poder afrontar este difícil reto se requiere un sistema de control de la calidad extremadamente rápido que detecte cualquier fallo con la máxima fiabilidad.

Los viales encapsulables, con cuello de rosca o en formato ampolla están sujetos a los más elevados estándares de calidad

Para conseguir un sistema así, necesitamos, de entrada, unas cámaras de altas prestaciones con sensores de alta resolución y elevadas frecuencias de imagen. A continuación, combinamos estas cámaras —modelos GigE de la familia uEye CP de IDS— con pantallas táctiles industriales y un armario de control, y lo conectamos todo a nuestro sistema de producción, que cuenta con un software inteligente. El resultado es VialChecker, el sistema de control todo en uno para la inspección dimensional y superficial de viales de vacuna, disponible en dos variantes. La función "VialChecker Geometrie" se encarga de comprobar la exactitud de las medidas, mientras que "VialChecker Cosmetic" detecta cualquier defecto en la superficie del vidrio, por más minúsculo que sea. Esta última función se puede ejecutar en combinación con la inspección geométrica, o bien como sistema autónomo para tareas más complejas.

La función VialChecker Geometrie realiza más de 50 controles dimensionales en productos tubulares de vidrio estándar y especiales, con una precisión de medida de hasta 0,01 milímetros. Gracias a las cámaras de alto rendimiento, VialChecker Cosmetic detecta fisuras, arañazos, astilladuras, oclusiones o manchas con una precisión de 0,1 milímetros cuadrados. Un software inteligente permite analizar y clasificar los defectos con gran exactitud.

La inspección tiene lugar en diferentes etapas del proceso de producción, por ejemplo, directamente después del conformado de los frascos o justo antes del envasado. El sistema puede gestionar, por lo general, entre tres y ocho cámaras, lo cual permite integrar diferentes estaciones de control a lo largo de toda la línea de producción. "En función de las necesidades del cliente, el sistema se diseña o se complementa con los sensores y cámaras correspondientes, por ejemplo para comprobar el espesor del vidrio" explica Valentin Mayer-Eichberger, Chief Operating Officer de Isotronic. "Si la aplicación requiere más de ocho cámaras, se instalan varios procesadores de control." Así, por ejemplo, las cámaras supervisan el tubo o el fondo del vial durante la rotación lateral y proporcionan imágenes de alta resolución.

El sistema multicámara "VialChecker" permite altas velocidades de procesamiento en el control de calidad de viales de vacunas

Valoramos mucho la estandarización y durabilidad de las cámaras IDS. Y el servicio técnico.

— Gregor Fabritius, Director ejecutivo de Isotronic, habla de la histórica relación con IDS —

Software

Las cámaras IDS se integran directamente en el sistema a través de C++. El algoritmo de software desarrollado en función de las necesidades del cliente detecta los errores y muestra los mensajes correspondientes en el monitor. "Nuestro sistema no solamente notifica las piezas buenas o malas, sino que registra la calidad de cada producto y genera estadísticas a lo largo del tiempo que permiten al ajustador de la máquina comprobar que todo esté correcto y que los parámetros del frasco estén bien configurados.

Las condiciones especialmente duras que se dan en la fase de conformado del vial requieren una protección especial para las cámaras.
Las condiciones especialmente duras que se dan en la fase de conformado del vial requieren una protección especial para las cámaras
El software avanzado con manejo intuitivo es muy valorado por los ajustadores de las máquinas
El software avanzado con manejo intuitivo es muy valorado por los ajustadores de las máquinas

El software de Isotronic ofrece una interfaz de usuario extremadamente intuitiva, que se ha desarrollado atendiendo a las necesidades específicas de los clientes. Además, el sistema VialChecker está optimizado para el soporte remoto, con actualizaciones y mejoras constantes del software. Valentin Mayer Eichberger está convencido: "Esta es la base para lograr un sistema dinámico y sostenible. Utilizamos el aprendizaje artificial para tareas complejas como la clasificación de fallos. Entre las prestaciones del producto deben figurar soluciones locales o basadas en la nube para el tratamiento de grandes volúmenes de datos, una analítica detallada y la optimización de procesos.

Estas funciones permiten, entre otros, analizar la frecuencia de errores a lo largo del tiempo y supervisar el desgaste de las herramientas, con los mensajes de alarma correspondientes. Los servicios para el control de la producción alojados en la nube son muy completos: "Al final de la producción calculamos los diagramas de calidad. El sistema permite generar certificados que acreditan la exactitud de las mediciones y facilitan, con ello, la homologación del sistema de medición.

La producción de viales de vacuna está sujeta a las más estrictas exigencias de calidad.
La producción de viales de vacuna está sujeta a las más estrictas exigencias de calidad.

GigE uEye CP: increíblemente rápida y fiable, con sensores extraordinarios

Isotronic