N46-602-16-BL

Las imágenes pueden diferir del original
Características
Need help?
Write us or call +49 7134 96196-0
Familie

Ajustes actuales

Rango de medición
Disparidades Máx – Mín (Núm)
AOI (X / Y / Ancho / Alto)

Este modelo contiene adaptaciones a medida. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información sobre la disponibilidad.
Este modelo está obsoleto. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información sobre la disponibilidad.
Este modelo no puede calibrarse en fábrica. Puede pedir las piezas y calibrarlo usted mismo con el asistente de calibración.
Nombre completo del modelo
Objetivos - Distancia focal
Objetivos - Número f
Sensor de color Objetivo - Distancia focal
Sensor de color Objetivo - Número f
Ángulo de vergencia
Distancia axial (distancia pupilar)
Distancia focal
Distancia de trabajo
Placa de calibración - Formato
Placa de calibración - Rejilla / Espaciado de puntos


Formato
Peso
Resolución
Sensor de color Resolución
Imágenes por segundo
Interfaz
Entradas
Salidas
Alimentación
Carcasa - Proyector
Carcasa - Sensores
Temperatura - Modo
Temperatura - Almacenamiento
Resistencia a la vibración
Resistencia al choque
Software
Ancho de paso: mm
Distanciamiento
[mm]
Precisión Z
[mm]
Tamaño de píxel XY
[mm]
Tamaño de píxel XY Color
[mm]
Campo de visión* X
[mm]
Campo de visión* Y
[mm]
Campo de visión X Color
[mm]
Campo de visión Y Color
[mm]
Desenfoque óptico
[px]
Desenfoque óptico Color
[px]
* El campo de visión se reduce al AOI calculado. Restablecer

Precisión Z
[mm]

Tamaño de píxel XY
[mm]

Campo de visión Ancho*
[mm]

Desenfoque óptico
[px]

  • Las líneas en negrita muestran los ajustes de datos actuales para la distancia y la AOI (Area of Interest).
  • Las líneas pálidas ignoran la configuración actual de los datos.
  • Curva verde: eje x
  • Curva roja: eje y
* El campo de visión se reduce al AOI calculado. Restablecer
Aspekte
applications

Versión actual del software

Ensenso SDK

Windows

Nvidia Jetson

Para versiones anteriores, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

Accesorios

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio