Las imágenes pueden diferir del original
Familie
Ajustes actuales
| Rango de medición | |
|---|---|
| Disparidades Máx – Mín (Núm) | |
| AOI (X / Y / Ancho / Alto) |
Este modelo contiene adaptaciones a medida. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información sobre la disponibilidad.
Este modelo está obsoleto. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información sobre la disponibilidad.
Este modelo no puede calibrarse en fábrica. Puede pedir las piezas y calibrarlo usted mismo con el asistente de calibración.
| Nombre completo del modelo | |
|---|---|
| Objetivos - Distancia focal | |
| Objetivos - Número f | |
| Sensor de color Objetivo - Distancia focal | |
| Sensor de color Objetivo - Número f | |
| Ángulo de vergencia | |
| Distancia axial (distancia pupilar) | |
| Distancia focal | |
| Distancia de trabajo | |
| Placa de calibración - Formato | |
| Placa de calibración - Rejilla / Espaciado de puntos | |
| Formato | |
|---|---|
| Peso | |
| Resolución | |
| Sensor de color Resolución | |
| Imágenes por segundo | |
| Interfaz | |
| Entradas | |
| Salidas | |
| Alimentación | |
| Carcasa - Proyector | |
| Carcasa - Sensores | |
| Temperatura - Modo | |
| Temperatura - Almacenamiento | |
| Resistencia a la vibración | |
| Resistencia al choque | |
| Software |
Precisión Z
[mm]
Tamaño de píxel XY
[mm]
Campo de visión Ancho*
[mm]
Desenfoque óptico
[px]
- Las líneas en negrita muestran los ajustes de datos actuales para la distancia y la AOI (Area of Interest).
- Las líneas pálidas ignoran la configuración actual de los datos.
- Curva verde: eje x
- Curva roja: eje y
* El campo de visión se reduce al AOI calculado.
Restablecer
Aspekte
applications
Versión actual del software
Ensenso SDK
Windows
- EnsensoSDK-4.3.1037.zip 180,45 MB
Linux
- ensenso-sdk-4.3.1037-x64.deb 166,43 MB
Nvidia Jetson
- ensenso-sdk-4.3.1037-arm64.deb 153,26 MB
B/C-Series Firmware
- b-c-firmware-2.0.151.guf 85,85 MB
Para versiones anteriores, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.
Accesorios
Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación
Buscar accesorio