BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/4" 1.1" 1/4" to 1.1"
Resolución
5,0 MPix 17,0 MPix 5,0 MPix to 17,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
8 fps 104 fps 8 fps to 104 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
0 ms 120000 ms 0 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
29 Artículo(s)
Ordenar por
UI-3080CP Rev. 2 uEye CP UI-3080CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2456 x 2054
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye XS Rev.1.1 Set inicial uEye XS uEye XS Rev.1.1 Set inicial
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XS Rev.1.1 uEye XS uEye XS Rev.1.1
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
U3-31N2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-31N1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-31N0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-31J2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-31J1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-31J0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-31J0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31J0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-3082SE Rev.1.2
uEye SE U3-3082SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3081SE Rev.1.2
uEye SE U3-3081SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3080SE Rev.1.2
uEye SE U3-3080SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3080CP-P Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP-P Rev.2.2 [Polarización]
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 72,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3080CP Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-7080WP
uEye Warp10 GV-7080WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 104,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51J2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51J0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51J0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-5080FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5080FA-P Rev.1.2 [Polarización]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-5080CP-P Rev.2.2
uEye CP GV-5080CP-P Rev.2.2 [Polarización]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
It's so easy!