GV-51N0FA Rev.1.2

GV-51N0FA Rev.1.2

GV-51N0FA Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 5328 x 3040
    16,20 Mpx
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 7,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Cámara industrial de 16,20 MP con interfaz GigE e IP69K: La GV-51N0FA Rev.1.2 está equipada con el sensor CMOS IMX542 con Global Shutter de la serie Sony Pregius S. Este sensor de "cuarta generación" ofrece una resolución de 5328 x 3040 (tamaño de píxel 2,74 µm) y es especialmente sensible a la luz gracias a la arquitectura especial de píxeles con tecnología BSI (Backside Illumination).

En funcionamiento, la cámara industrial ofrece rápidos 7,7 fps. Puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones en las que se requiere una alta calidad de imagen, desde tareas de inspección en la industria hasta análisis en tecnología médica.

La cámara está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.

Número de artículo
  • GV-51N0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010104
  • GV-51N0FA-M-GL Rev.1.2: 1010105
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX542
Frecuencia de imagen @ max. resolución 7,7 fps
Resolución (h x v) 5328 x 3040
Superficie optica 14,599 mm x 8,33 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.1"
Resolución 16,20 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP66, IP67, IP69, IPx9K
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.