GV-51N2SE Rev.4.2 - Buscar cámara - Productos

GV-51N2SE Rev.4.2

GV-51N2SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 5328 x 3040
    16,20 Mpx
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 7,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Esta cámara industrial con interfaz GigE incorpora el sensor CMOS de Global Shutter IMX542 de 1.1" de la serie Sony Pregius S: esto significa una resolución de 16,20 MP (5328 x 3040, tamaño de píxel 2,74 µm) y unos resultados de imagen extraordinarios.

El sensor de la GV-51N2SE Rev.4.2 pertenece a la cuarta generación de sensores e incorpora la tecnología BSI (Backside Illumination). Gracias a estas prestaciones y a una arquitectura de píxeles optimizada es especialmente sensible a la luz.

En funcionamiento, la cámara industrial ofrece rápidos 7,7 fps. Puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde tareas de inspección en la industria hasta análisis en tecnología médica.

La cámara está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.

Número de artículo
  • GV-51N2SE-C-HQ Rev.4.2: 1010107
  • GV-51N2SE-M-GL Rev.4.2: 1010109
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX542
Frecuencia de imagen @ max. resolución 7,7 fps
Resolución (h x v) 5328 x 3040
Superficie optica 14,599 mm x 8,33 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.1"
Resolución 16,20 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!