La cámara industrial U3-31J0CP Rev.2.2 destaca por su llamativa carcasa de tan solo 29 x 29 mm y está equipada con el sensor CMOS cuadrado Sony IMX546 de la serie Pregius S. Proporciona una resolución de 8,13 MP y alcanza 48,7 fps. Este sensor de cuarta generación combina la tecnología global shutter con la tecnología BSI ("Back Side Illumination"), lo cual permite aumentar la sensibilidad lumínica del sensor y captar objetos en movimiento sin distorsiones. Dado que el tamaño de píxel es de tan solo 2,74 µm, el área disponible del sensor de 2/3" (relación de aspecto de 1:1) se aprovecha al máximo con el fin de obtener una calidad de imagen óptima incluso en condiciones lumínicas variables.
A través de la interfaz USB3 Vision esta cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.
La cámara uEye CP está disponible en versión color y monocromo.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | CP |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX546 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 48,7 fps |
| Resolución (h x v) | 2856 x 2848 |
| Superficie optica | 7,825 mm x 7,804 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 8,13 MP |
| Tamaño de píxel | 2,74 µm |
| Modo HDR | Sequence HDR |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones