El sensor CMOS de obturador global IMX250MZR con polarizador integrado en el píxel de la familia Sony Pregius garantiza una mejor detección de objetos con luz de bajo contraste o reflectante y ayuda a hacer visibles los arañazos en las superficies o la distribución de la tensión en objetos transparentes. Con una resolución de 5,07 MP (2464 x 2056 px) a 3,45 µm píxeles, la cámara industrial USB3 Vision uEye CP alcanza 72,4 fps.
A través del filtro de polarización, el sensor genera una imagen con cuatro direcciones de polarización en una sola exposición. En función de la intensidad de cada polarización direccional, se puede determinar la dirección de la polarización y el grado de polarización de la fuente de luz. Para más información, véase la hoja de datos del producto.
Este modelo de cámara es compatible con el firmware de IDS Vision 2.20 en adelante.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | CP |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX250 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 72,4 fps |
| Resolución (h x v) | 2464 x 2056 |
| Superficie optica | 8,473 mm x 7,086 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 5,07 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Modo HDR | Sequence HDR |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones