U3-31N2SE Rev.1.2

U3-31N2SE Rev.1.2

U3-31N2SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 5328 x 3040
    16,20 Mpx
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 24,7 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Esta versátil cámara industrial con sensor de 16,20 MP e interfaz USB3 garantiza unos resultados de imagen excepcionales: El modelo está equipado con el sensor de Global Shutter IMX542 de la serie Pregius S de Sony. Esto confiere a la U3-31N2SE Rev.1.2 una elevada resolución de 5328 x 3040 y una extraordinaria sensibilidad a la luz.

Este sensor CMOS de 1.1" de cuarta generación incorpora la tecnología BSI (Backside Illumination). El tamaño de píxel de sólo 2,74 µm permite una densidad de píxeles notablemente alta.

En funcionamiento, la cámara industrial ofrece rápidos 24,7 fps. Puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde tareas de inspección en la industria hasta análisis en tecnología médica.

La cámara U3-31N2SE Rev.1.2 está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.

El consumo de potencia puede ser superior a los valores habituales del USB3. Es posible que la cámara no se pueda utilizar en todos los sistemas. La frecuencia de imagen puede reducirse en determinados casos.

Número de artículo
  • U3-31N2SE-M Rev.1.2: 1009992
  • U3-31N2SE-C Rev.1.2: 1009989
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX542
Frecuencia de imagen @ max. resolución 24,7 fps
Resolución (h x v) 5328 x 3040
Superficie optica 14,599 mm x 8,33 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.1"
Resolución 16,20 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.