GV-51J0SE Rev.4.2

GV-51J0SE Rev.4.2

GV-51J0SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2856 x 2848
    8,13 Mpx
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 15,4 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Equipada con el sensor Sony Pregius S IMX546, la cámara industrial GV-51J0SE Rev.4.2 ofrece una resolución de 8,13 MP (2856 x 2848 px) y alcanza los 15,4 fps. El sensor cuadrado de cuarta generación maximiza la captura del contenido de la imagen de una escena y también combina las tecnologías Global Shutter y BSI (Backside Illumination). El reducido tamaño de píxel de sólo 2,74 µm garantiza una alta densidad de píxeles, lo que permite aprovechar al máximo la superficie disponible del sensor 2/3"-CMOS (relación de aspecto de 1:1). Esto garantiza una excelente calidad de imagen incluso en condiciones lumínicas variables. Gracias a estas características y a las distintas variantes de carcasa -desde cámaras de placa hasta completamente cerradas- podrá utilizar el sensor para las más diversas tareas.

La cámara industrial es totalmente compatible con el estándar Vision y, por tanto, puede utilizarse perfectamente con nuestro SDK IDS peak, por ejemplo.

La cámara uEye SE está disponible en versión a monocromo o color.

Número de artículo
  • GV-51J0SE-C-HQ Rev.4.2: 1009718
  • GV-51J0SE-M-GL Rev.4.2: 1009719
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX546
Frecuencia de imagen @ max. resolución 15,4 fps
Resolución (h x v) 2856 x 2848
Superficie optica 7,825 mm x 7,804 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 2/3"
Resolución 8,13 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.