Cámara uEye XS | Autoenfoque | 5 MP | Tienda web

uEye XS Rev.1.1

uEye XS Rev.1.1
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15,0 fps
  • USB 2 0,5 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

Pequeña, sencilla y... genial.

La pequeña y genial cámara uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1 con autofoco con disparador y muchas otras funciones automáticas es tan sencilla como una cámara de consumo sin renunciar a las posibilidades y prestaciones de una potente cámara industrial. Gracias al puerto USB 2.0 y la conexión mini B, la integración de la uEye XS en el entorno de su empresa resulta extremadamente fácil.

Equipada con el sensor 5,04 MP OmniVision CMOS y un tamaño de píxel de 1,40 µm, la XS ofrece el máximo nivel de detalle en la reproducción del color y una calidad de imagen cristalina incluso en condiciones de iluminación y ambiente difíciles.

La cámara destaca por su diseño ligero y compacto, una frecuencia de imagen de 15,0 fps a máxima resolución (2592 x 1944 píxeles) y la fuente de alimentación integrada, que la hacen adecuada para aplicaciones en sistemas de quiosco y embebidos, además de en la tecnología médica.

También disponible como práctico juego de iniciación con accesorios.

¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XS!

Número de artículo
  • UI-1007XS-C Rev.1.1: 1009782
Familia de cámaras XS
Interfaz USB 2
Velocidad de interfaz 0,47 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor OmniVision
Modelo de sensor OV5640
Frecuencia de imagen @ max. resolución 15,0 fps
Resolución (h x v) 2592 x 1944
Superficie optica 3,629 mm x 2,722 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/4"
Resolución 5,04 MP
Tamaño de píxel 1,40 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
Hi-Speed
0,5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Escaneado de documentos

Registro eficaz del contenido de documentos para fines de documentación o para la automatización de procesos.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.