GV-5080FA-P Rev.1.2

GV-5080FA-P Rev.1.2

GV-5080FA-P Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2464 x 2056
    5,07 Mpx
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 24,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

El sensor CMOS de obturador global IMX250MZR con polarizador integrado en el píxel de la familia Sony Pregius garantiza una mejor detección de objetos con luz de bajo contraste o reflectante y ayuda a hacer visibles los arañazos en las superficies o la distribución de la tensión en objetos transparentes. Con una resolución de 5,07 MP (2464 x 2056 px) a 3,45 µm píxeles, la cámara industrial GigE Vision uEye FA alcanza 24,7 fps.

A través del filtro de polarización, el sensor genera una imagen con cuatro direcciones de polarización en una sola exposición. En función de la intensidad de cada polarización direccional, se puede determinar la dirección de la polarización y el grado de polarización de la fuente de luz. Para más información, véase la hoja de datos del producto.

Este modelo de cámara es compatible con el firmware de IDS Vision 2.10 en adelante.

Número de artículo
  • GV-5080FA-P-GL Rev.1.2: AB13395
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX250
Frecuencia de imagen @ max. resolución 24,7 fps
Resolución (h x v) 2464 x 2056
Superficie optica 8,473 mm x 7,086 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,07 MP
Tamaño de píxel 3,45 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP66, IP67, IP69, IPx9K
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
Astronomía

Tocar las estrellas con las cámaras IDS: el procesamiento de imágenes muestra información que es difícil o imposible de captar para los humanos.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.