Gracias al sensor Sony IMX546 de la serie Pregius S, la cámara industrial U3-31J0SE Rev.1.2 proporciona una resolución de 8,13 MP y alcanza 48,7 fps. Este sensor cuadrado de cuarta generación combina la tecnología global shutter con la tecnología BSI ("Back Side Illumination"). Gracias al tamaño de píxel reducido de tan solo 2,74 µm, el área disponible del sensor CMOS de 2/3" (relación de aspecto de 1:1) se aprovecha al máximo. Esto garantiza una calidad de imagen óptima incluso en condiciones lumínicas variables. Gracias a estas características y a las distintas variantes de carcasa, este sensor se convierte en un auténtico todoterreno.
A través de la interfaz USB3 Vision la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.
La cámara uEye SE está disponible en versión color y monocromo.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | SE |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX546 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 48,7 fps |
| Resolución (h x v) | 2856 x 2848 |
| Superficie optica | 7,825 mm x 7,804 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 8,13 MP |
| Tamaño de píxel | 2,74 µm |
| Modo HDR | Sequence HDR |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones