BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (10)
  2. Ethernet (11)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/1.8" 1.2" 1/1.8" to 1.2"
Resolución
5,0 MPix 25,0 MPix 5,0 MPix to 25,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
5 fps 73 fps 5 fps to 73 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
21 Artículo(s)
Ordenar por
GV-51J0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51J0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51J0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51R0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51R0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-51R0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51R0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-51R0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-51R1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-51R2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8,39 Mpx
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
En serie
Consultar precio
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-31J0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31J0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-31J0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-31J1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-31J2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-31R0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31R0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
U3-31R0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
U3-31R1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
U3-31R2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
It's so easy!