Precisión y resolución maximizadas: La GV-51R2SE Rev.4.2 es una cámara industrial con interfaz GigE Vision y unos impresionantes 24,55 MP. Gracias a su elevada resolución de 5328 x 4608 (tamaño de píxel 2,74 µm, 5,1 fps), este modelo capta hasta el más mínimo detalle con la máxima precisión y sin artefactos de movimiento.
El sensor CMOS IMX540 con Global Shutter de 1.2" es uno de los sensores de cuarta generación de la serie Pregius S de Sony: una excelente calidad de imagen para aplicaciones exigentes es algo natural. Incorpora tecnología BSI ("Back Side Illuminated") y es muy sensible a la luz. Por lo tanto, este modelo también es adecuado para su uso en condiciones de poca luz ambiental.
La cámara uEye SE está disponible en versión a monocromo o color. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | SE |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX540 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 5,1 fps |
| Resolución (h x v) | 5328 x 4608 |
| Superficie optica | 14,599 mm x 12,626 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1.2" |
| Resolución | 24,55 MP |
| Tamaño de píxel | 2,74 µm |
| Modo HDR | Sequence HDR |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Funciones
Certificaciones