GV-51R1SE Rev.4.2

GV-51R1SE Rev.4.2

GV-51R1SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 5328 x 4608
    24,55 Mpx
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 5,1 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Precisión y resolución maximizadas: La GV-51R1SE Rev.4.2 es una cámara industrial con interfaz GigE Vision y unos impresionantes 24,55 MP. Gracias a su elevada resolución de 5328 x 4608 (tamaño de píxel 2,74 µm, 5,1 fps), este modelo capta hasta el más mínimo detalle con la máxima precisión y sin artefactos de movimiento.

El sensor CMOS IMX540 con Global Shutter de 1.2" es uno de los sensores de cuarta generación de la serie Pregius S de Sony: una excelente calidad de imagen para aplicaciones exigentes es algo natural. Incorpora tecnología BSI ("Back Side Illuminated") y es muy sensible a la luz. Por lo tanto, este modelo también es adecuado para su uso en condiciones de poca luz ambiental.

La cámara uEye SE está disponible en versión a monocromo o color. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.

Número de artículo
  • GV-51R1SE-M-GL Rev.4.2: 1010098
  • GV-51R1SE-C-HQ Rev.4.2: 1010080
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX540
Frecuencia de imagen @ max. resolución 5,1 fps
Resolución (h x v) 5328 x 4608
Superficie optica 14,599 mm x 12,626 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.2"
Resolución 24,55 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Escaneado de documentos

Registro eficaz del contenido de documentos para fines de documentación o para la automatización de procesos.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.