La cámara industrial inteligente IDS NXT malibu posibilita un streaming de 4K con una calidad de imagen perfecta a y una resolución completa de sensor de 3840 x 2160 px, entre muchas otras prestaciones destacadas. IDS NXT malibu ejecuta de forma autónoma análisis de imágenes y entrega los resultados como superposiciones en directo en flujos de vídeo comprimidos a través de RTSP (Real Time Streaming Protocol). Además, los usuarios pueden reproducir la imagen en directo de la cámara en cualquier navegador web mediante streaming HTTP (formato comprimido MJPEG).
La cámara está equipada con el sensor IMX678 8,29 MP Rolling Shutter. Este sensor pertenece a la serie Starvis 2 de Sony y garantiza una calidad de imagen extraordinaria con un elevado rango dinámico. Esta característica es especialmente útil en entornos poco iluminados.
En su interior se esconde además un SoC especial de Ambarella, que hasta ahora solo se podía encontrar en las cámaras de acción. Un ISP con funciones automáticas muy prácticas para el brillo, el ruido y la corrección del color, entre otras, se encarga de garantizar siempre una calidad de imagen óptima.
Este modelo forma parte del ecosistema IDS NXT y se presenta como una plataforma de visión embebida muy polivalente. Una calidad de imagen perfecta combinada con IA integrada en la cámara, streaming de vídeo y formatos comprimidos permiten prescindir de un PC.
Al igual que los modelos IDS NXT rio y rome, las cámaras IDS NXT malibu presentan una carcasa compacta y robusta para entornos industriales con interfaz GigE y una API REST.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | IDS NXT malibu |
| Protocolos |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
3840x2160 @ 30 fps, 2560x1440 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| Compresión |
MJPEG, H.264
|
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX678 |
| Resolución (h x v) | 3840 x 2160 |
| Superficie optica | 7,68 mm x 4,32 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 8,29 MP |
| Tamaño de píxel | 2,00 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Certificaciones