Robusta cámara industrial de alta resolución con interfaz GigE Vision para tareas complejas de automatización industrial: La GV-51R0FA Rev.1.2 se caracteriza por sus potentes 24,55 MP, que permiten captar hasta el más mínimo detalle.
Este modelo cuenta con el sensor CMOS IMX540 de 1.2" con Global Shutter (5328 x 4608, tamaño de píxel 2,74 µm, 5,1 fps).
Pertenece a la cuarta generación de sensores de la serie Pregius S de Sony, que garantiza una calidad de imagen excepcional.
Incorpora tecnología BSI ("Back Side Illuminated") y es muy sensible a la luz. Esto la hace especialmente idónea para su uso en entornos con poca luz ambiental.
La cámara uEye FA está disponible en versión a monocromo o color. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | FA |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX540 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 5,1 fps |
| Resolución (h x v) | 5328 x 4608 |
| Superficie optica | 14,599 mm x 12,626 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1.2" |
| Resolución | 24,55 MP |
| Tamaño de píxel | 2,74 µm |
| Modo HDR | Sequence HDR |
| Grado de protección IP | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Funciones
Certificaciones